0000509775_02_fr

Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS

Contacts RJ10 à paire torsadée
Certifications UL, CSA et CE

Pièces du câble de communication de bus CABS

Référence de pièce Nom de pièce Longueur
0W49701 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.25M 0,25 m (0,82 pi.)
0W49702 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.4M 0,4 m (1,3 pi.)
0W49703 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.7M 0,7 m (2,3 pi.)
0W49704 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1M 1 m (3,3 pi.)
0W49705 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1.5M 1,5 m (4,9 pi.)
0W49706 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 3M 3 m (9,8 pi.)
0W49707 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 5M 5 m (16 pi.)
0W49708 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 10M 10 m (32,8 pi.)
0W49709 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 20M 20 m (65,6 pi.)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.