0000509775_02_fr

Données techniques et pièces des armoires de contrôle

Indications du panneau avant Le panneau avant comporte deux voyants pour chaque gestionnaire web à l’intérieur :
  • Alimentation (vert) :Si ce voyant est allumé, l’alimentation du gestionnaire web est OK.
  • Alarme (rouge) : Si ce voyant est allumé, une alarme est active.
Indice de protection de l'armoire IP 56
Condition d'exploitation 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Consommation électrique 30 W en fonction du nombre de gestionnaires web
Certification En fonction de la référence, voir le tableau de pièces Pièces des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE) ou Pièces des armoires de contrôle (certification CE).

Pièces des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE)

Référence de pièce Nom de pièce Gestionnaires web inclus Largeur Hauteur Profondeur Poids
950-6528 BMS CONTROL CABINET 1 406X508X223MM UL 1 406 mm
(16 po.)
508 mm
(20 po.)
223 mm
(9 po.)
17 kg
(37,5 lb)
950-6529 BMS CONTROL CABINET 2 406X508X223MM UL 2 406 mm
(16 po.)
508 mm
(20 po.)
223 mm
(9 po.)
21 kg
(46,3 lb)

Pièces des armoires de contrôle (certification CE)

Référence de pièce Nom de pièce Gestionnaires web inclus Largeur Hauteur Profondeur Poids
950-6518 BMS CONTROL CABINET 1 400X500X210MM 1 400 mm
(15,7 po.)
500 mm
(19,7 po.)
210 mm
(8,27 po.)
17 kg
(37,5 lb)
950-6519 BMS CONTROL CABINET 2 500X500X210MM 2 500 mm
(19,7 po.)
500 mm
(19,7 po.)
210 mm
(8,27 po.)
21 kg
(46,3 lb)
950-6530 BMS CONTROL CABINET 3 500X500X210MM 3 500 mm
(19,7 po.)
500 mm
(19,7 po.)
210 mm
(8,27 po.)
23 kg
(50,7 lb)
950-6531 BMS CONTROL CABINET 4 600X760X210MM 4 600 mm
(23,6 po.)
760 mm
(29,9 po.)
211 mm
(8,31 po.)
39 kg
(86 lb)
950-6532 BMS CONTROL CABINET 5 760X760X210MM 5 760 mm
(29,9 po.)
760 mm
(29,9 po.)
212 mm
(8,35 po.)
49 kg
(108 lb)
950-6533 BMS CONTROL CABINET 6 760X760X210MM 6 760 mm
(29,9 po.)
760 mm
(29,9 po.)
212 mm
(8,35 po.)
56 kg
(124 lb)
950-6534 BMS CONTROL CABINET 7 1000X800X210MM 7 1000 mm
(39,4 po.)
760 mm
(31,5 po.)
212 mm
(8,35 po.)
66 kg
(146 lb)
950-6535 BMS CONTROL CABINET 8 1000X800X210MM 8 1000 mm
(39,4 po.)
760 mm
(31,5 po.)
212 mm
(8,35 po.)
67 kg
(148 lb)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.