0000509775_02_de

Technische Daten und Teile der zusätzlichen Optionen

BACS-Busschnittstelle (GX_R_AUX)

Ports 2 RJ10-Ports für den BACS-Bus, 28 Schraubklemmen (4 Digitaleingänge, 4 Relaisausgänge)
Maximale Relaiskontaktlast:
  • AC: 30 V, 2 A
  • DC: 30 V, 1 A
Abmessungen (B x H x T) 75 x 75 x 45 mm (3 x 3 x 1,8 in)
Schutzart IP 20
Befestigung Das Stromsensorgehäuse kann auf einer DIN-Schiene mit den Maßen 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) befestigt werden.
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Teile der BACS-Busschnittstelle

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6520 BACS BUS INTERFACE 4 DI 4 RELAY Enthält ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.

Autonomer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Temperaturmessbereich: -25 °C – 100 °C (-13 °F – 212 °F)
Feuchtigkeitsmessbereich: 0 % – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 in)
Schutzart IP 22
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Teile des autonomen Temperatur- und Feuchtigkeitssensors

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6541 BMS IP22 COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 1.8M Enthält ein Anschlusskabel (Mini-DIN-8/DB-9) 1,8 m (70 in)

Buskonverter

Allgemeine Beschreibung Zur galvanischen Trennung der Module und zur Konvertierung des Ethernet-BACS-Busses in RS232. Ein Alarmkontakt, ein Alarmsummer, eine Alarm-LED und eine interne Echtzeituhr. Kann auch als Programmierwerkzeug verwendet werden.
Abmessungen (L x B x H) 92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 in)
Schutzart IP 40
Stromversorgung Stabilisiert 12 V DC / 2 A
Befestigung Mit einer zusätzlichen Befestigungsklemme ist die Befestigung auf einer DIN-Schiene möglich, siehe Befestigungsclip.
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Teile des Buskonverters

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6505 BMS BUS CONVERTER V ETHERNET-RS232 Enthält ein serielles Kabel (Mini-DIN-8/DB-9) für den Anschluss an die Windows-Programmiersoftware, ein BACS-Buskabel und eine Standard-Spannungsversorgung.

Repeater

Allgemeine Beschreibung Aktiver Leitungsverstärker für den BACS-Kommunikationsbus. Kann den Bereich zwischen einigen Geräten im BACS-Bus um bis zu 100 m (328 ft) erweitern.
Abmessungen (L x B x H) 90 x 66 x 30 mm (3,54 x 2,6 x 1,18 in)
Schutzart IP 40
Stromversorgung Stabilisiert 12 V DC / 2 A
Befestigung Mit einer zusätzlichen Befestigungsklemme ist die Befestigung auf einer DIN-Schiene möglich, siehe Befestigungsclip.
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Repeater-Teile

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6507 BMS BACS COMM. BUS REPEATER Mit Spannungsversorgung und einem BACS-Buskabel.

Befestigungsclip

Allgemeine Beschreibung Befestigungsclip für DIN-Schiene 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) für Splitting Boxen, Konverter und Repeater.
Abmessungen (L x B x H) 108 x 45 x 9 mm (4,2 x 1,8 x 0,35 in)

Teile des Befestigungsclips

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6539 BMS DIN MOUNT CLIP FOR CONV_SPLIT_REP Enthält 4 Schrauben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.