0000509775_02_de

Technische Daten und Teile des BACS-Bus-Kommunikationskabels

Kontakte Paarig verdrillt RJ10
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Teile des BACS-Bus-Kommunikationskabels

Teilenummer Teilename Länge
0W49701 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.25M 0,25 m (0,82 ft)
0W49702 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.4M 0,4 m (1,3 ft)
0W49703 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.7M 0,7 m (2,3 ft)
0W49704 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1M 1 m (3,3 ft)
0W49705 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1.5M 1,5 m (4,9 ft)
0W49706 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 3M 3 m (9,8 ft)
0W49707 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 5M 5 m (16 ft)
0W49708 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 10M 10 m (32,8 ft)
0W49709 BACS COMM. BUS CABLE RJ10 20M 20 m (65,6 ft)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.