0000509775_02_de

Normen und Zertifikate

Richtlinien und Verordnungen

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie

2011/65/EU und (EU) 2015/863 Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

2012/19/EU Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

2006/66/EG Altbatterien und -akkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie

CE-Konformität

EN 55024:2010
Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Prüfverfahren

EN 55024:2010
Einrichtungen der Informationstechnik - Funktstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren

EN 55032:2015
Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen – Anforderungen an die Störaussendung

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 4: Umwelt Abschnitt 3: Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Grenzwerte und Messverfahren

IEC 61010-1:2010
Allgemeine Sicherheitsanforderungen für die folgenden Arten elektrischer Geräte und deren Zubehör, unabhängig davon, wo sie verwendet werden sollen. A) Elektrische Prüf- und Messgeräte B) Elektrische Anlagen zur Prozesssteuerung in der Industrie C) Elektrische Laborgeräte

EN IEC 63000:2018
Technische Dokumentation für die Bewertung von Elektro- und Elektronikgeräten in Bezug auf die Beschränkung gefährlicher Stoffe; Europäische Version

EN 62368-1:2014 + AC:2015
Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit

UL/CSA-Zertifizierung

HINWEIS: Derzeit sind nur bestimmte Geräte UL/CSA-zertifiziert. Details finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

UL-Std. Nr. 60950-1 2nd Edition
Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (inkl. AM 1:2011 und AM 2:2014)

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07
Inkl. Amendment 1 (2011) und Amendment 2 (2014) - Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.