0000509775_02_de

Technische Daten und Teile des Stromsensors

Ports 2 RJ10-Ports für den BACS-Bus und 2 RJ12-Ports für eine alternative Verbindung zum Sensormanager. Es darf nur ein Port-Satz verwendet werden.
Messungen der Wechselspannung (Welligkeit)
  • Bereich: 0,1-5 V eff. (Strang)
  • Auflösung: 0,1 V
  • Genauigkeit: 10 %
  • Max Freq: 200 Hz (keine Dämpfung)
Abmessungen (L x B x H) 110 x 82 x  mm (4,33 x 3,22 x 4,92 in)
Befestigung Das Stromsensorgehäuse kann auf einer DIN-Schiene mit den Maßen 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) befestigt werden.
Zertifizierungen CE

Stromsensor-Teile

Teilenummer Teilename Innendurchmesser Beschreibung
950-6509 BACS DC CURRENT SENSOR 50ADC D_21MM 21 mm (0,827 in) Zur Messung von Lade-/Entladestrom von ± 50 A. Umfasst ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.
950-6510 BACS DC CURRENT SENSOR 200ADC D_40MM 40 mm (1,57 in) Zur Messung von Lade-/Entladestrom von ± 200 A. Umfasst ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.
950-6511 BACS DC CURRENT SENSOR 400ADC D_40MM 40 mm (1,57 in) Zur Messung von Lade-/Entladestrom von ± 400 A. Umfasst ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.
950-6512 BACS DC CURRENT SENSOR 1000ADC D_40MM 40 mm (1,57 in) Zur Messung von Lade-/Entladestrom von ± 1000 A. Umfasst ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.
950-6513 BACS DC CURRENT SENSOR 2000ADC D_40MM 40 mm (1,57 in) Zur Messung von Lade-/Entladestrom von ± 2000 A. Umfasst ein 3 m (9,8 ft) langes BACS-Buskabel.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.