0000509775_02_de

Technische Daten und Teile des Moduls

Abmessungen (B x L x H) 56 x 79 x 22 mm (2,2 x 3,1 x 0,87 in)
Schutzart IP 42
Betriebsbedingungen Zwischen 0 °C und 60 °C (32 °F und 140 °F) bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90 % (nicht kondensierend)
Stromverbrauch der Batterie Normalbetrieb:
  • C20, C23, C30: 15–20 mA
  • C40, C41: 35–40 mA
Ruhemodus: < 1 mA
Messgenauigkeit
  • Innenwiderstand C2x, C30: < 5 %
  • Innenwiderstand C4x: < 10 %
  • Spannung: < 0,5 %
  • Temperatur: < 15 %
Messauflösung
  • Innenwiderstand 0,5 mΩ
  • Spannung: 0,1 V
  • Temperatur: 0,1°
Batterietypen Blei-, NiCad-, NiMH- oder Lithiumbatterien
Befestigung Klettverschluss bei Montage auf der Batterie, oder bei Verwendung eines externen Batteriesensors Montage auf einer DIN-Schiene mit einem zusätzlichen Clip möglich, siehe DIN-Klemme für Module mit externen Temperatursensoren (Add-on).
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Modulteile

Teilenummer Teilename BACS-Typ Spannungsbereich Widerstandsbereich Ausgleichsleistung Batteriegröße
950-6500 BMS MODULE 2V 7-5000AH 1.25-3.2V C40 1,25–3,2 V 0,02–6 mΩ 0,9 A (bei 2,27 V) 2 V DC,
7–9000Ah
950-6501 BMS MODULE 4VDC 7-900AH 2.4-5.0V C41 2,4–5,0 V 0,5–30 mΩ 0,3 A 4 V DC,
7–900Ah
950-6502 BMS MODULE 6VDC 7-900AH 4.8-8.0V C30 4,8–8,0 V 0,5–60 mΩ 0,3 A 6 V DC,
7–900Ah
950-6503 BMS MODULE 12VDC 7-600AH 9.7-17V C20 9,7–17 V 0,5–60 mΩ 0,15 A 12 V DC,
7–600Ah
950-6504 BMS MODULE 16VDC 7-600AH 9.7-21V C23 9,7–21 V 0,5–60 mΩ 0,12 A 16 V DC,
7–600Ah

Add-Ons für Module

Diese Teile können einem Modul hinzugefügt werden. Diese Teile sind dann bereits im Modul installiert.

Externer Temperatursensor (Add-On)

Teilenummer Teilename Beschreibung Kabellänge
950-6514 BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 23CM Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist auf der Oberseite der Batterie angebracht. 23 cm
(0,75 ft)
950-6515 BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 90CM Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist auf der Oberseite der Batterie angebracht. 90 cm
(2,95 ft)
950-6516 BACS EXT. TEMP. SENSOR 23CM WITH FASTON Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist mit Faston an einer Batterieklemme befestigt. 23 cm
(0,75 ft)
950-6517 BACS EXT. TEMP. SENSOR 90CM WITH FASTON Für jeden BACS-Modultyp. Der Sensor ist mit Faston an einer Batterieklemme befestigt. 90 cm
(2,95 ft)

DIN-Klemme für Module mit externen Temperatursensoren (Add-on)

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6540 BMS BACS MOUNT CLIP INCL. INSTALLATION Mit diesem Zusatzclip kann ein Modul mit einem externen Temperatursensor auf einer DIN-Schiene mit den Maßen 35 x 7,5 mm (TS35-Schiene) montiert werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.