0000509775_02_de

Technische Daten und Teile des Webmanagers

Abmessungen (B x L x H) 130 x 125 x 30 mm (5,12 x 4,92 x 1,2 in)
Schutzart IP 40
Betriebsbedingungen Zwischen 0 °C und 60 °C (32 °F und 140 °F) bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90 % (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung Verwenden Sie stets eine stabilisierte Spannungsquelle. Die Standardspannungsversorgung liefert 12 V/2 A DC. Wenn mehr als 300 Module angeschlossen sind, wird stattdessen eine 12 V/3 A DC-Spannungsversorgung verwendet.
Leistungsaufnahme Bei 12 V ca. 150 mA
Befestigung Wandmontage
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Webmanager-Teile

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6508 BMS BACS WEBSERVER BUDGET T4 Schaltschrank nicht enthalten.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.