DOCA0248FR-19

Version de firmware 001.005.001

Nouvelles fonctionnalités

  • Détection automatique des appareils sans fil connectés sous une passerelle enfant (Panel Server, PowerTag Link ou Smartlink SIB).

  • Passerelle Smartlink SIB prise en charge en mode natif comme passerelle enfant de Panel Server.

  • Définition de l'énergie de l'appareil terminal à l'aide des pages Web Panel Server (champ Commodité dans les détails du terminal, champ non publié dans les services cloud de Schneider Electric).

  • Pour tout type d'appareil sans fil PowerTag, l'énergie fournie et reçue est disponible dans les registres Modbus (charger la plus récente version de DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

  • Amélioration de l'authentification auprès du serveur SFTP pour prendre en charge soit un nom d'utilisateur et un mot de passe, soit un nom d'utilisateur et une clé SSH.

  • Réglage des entrées numériques de type compteur d'impulsions à l'aide des pages Web Panel Server.

Fonctions générales

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.005.001.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu'à 40 appareils sans fil, combinant capteurs PowerTag Energy, capteurs d'énergie PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, capteurs de CO2 sans fil, capteurs de température et d'humidité sans fil, capteurs de caractéristiques environnementales PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 et capteurs PowerLogic HeatTag

  • Ou jusqu’à 65 capteurs de caractéristiques environnementales Easergy TH110/CL110

Communication Modbus TCP/IP

Jusqu'à 64 appareils Modbus TCP/IP, y compris des appareils connectés physiquement au Panel Server et des appareils virtuels (c'est-à-dire des appareils IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant)

Interface humain-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Restauration de sauvegarde

Sauvegarde et restauration de la configuration du Panel Server via les pages Web de Panel Server et le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

Publication d'alarmes concernant :

  • Les problèmes de communication entre un appareil et le Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

  • Le système ERMS sur le disjoncteur

  • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Client SFTP

Exportation de données

Pages Web du Panel Server pour la publication sur serveur SFTP

Publication sur le cloud Schneider Electric via les pages Web du Panel Server

Exportation au format CSV sur PC via les pages Web du Panel Server

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions de mise en service et de surveillance sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.005.001.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication série Modbus

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web du Panel Server

Entrées numériques (PAS800L)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web du Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web du Panel Server

Mise à jour du firmware

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web du Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web du Panel Server

Restauration de sauvegarde

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via les pages Web du Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web du Panel Server

Configuration Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web du Panel Server

Appariement sélectif d'appareils sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appariement sélectif d'appareils sans fil via les pages Web du Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans le Panel Server via les pages Web du Panel Server

Surveillance

Affichage des données des appareils Smartlink Modbus via les pages Web du Panel Server

Affichage des données des entrées numériques du Panel Server via les pages Web du Panel Server

Affichage des données des appareils pris en charge (voir références commerciales dans la section Appareils pris en charge) via les pages Web du Panel Server

Diagnostic via les pages Web du Panel Server

Notification par e-mail

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées via les pages Web du Panel Server

Enregistrement des données

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans, avec échantillonnage de données prédéfini pouvant être configuré via les pages Web du Panel Server

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans avec échantillonnage de données prédéfini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Advanced :

    • Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web du Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.

    • Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • La détection automatique des appareils sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 64 appareils, car les appareils sans fil sont considérés comme des appareils Modbus TCP/IP.

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s ; configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique du Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau série Modbus est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limites de la journalisation et de la gestion des alarmes.

    • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés est limité à 2 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et l'envoi d'une notification par e-mail est limité à 100.

  • Limitations sur Smartlink Modbus :

    • Mise en service à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission uniquement (non disponible via les pages Web Panel Server).

    • Le contrôle des sorties Smartlink Modbus à l'aide des pages Web Panel Server n'est pas disponible.

  • Limitations sur les appareils sans fil : PowerTag Control et PowerTag Display ne sont pas pris en charge par Panel Server Universal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.