DOCA0248ES-19

Versión del firmware de 001.004.000

Nuevas funciones

  • Conexión a aplicaciones en la nube EcoStruxure:

    • EcoStruxure Facility Expert Energy

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Resource Advisor

    • EcoStruxure Asset Advisor

  • Inclusión manual de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo desde páginas web Panel Server (no disponible con el software EcoStruxure Power Commission). Por ejemplo, las pasarelas secundarias/aguas abajo pueden ser Panel Server o PowerTag Link.

    Ejemplo: Dos dispositivos inalámbricos están conectados a una Panel Server secundaria/aguas abajo en una topología independiente. La pasarela secundaria/aguas abajo está conectada a un puerto Ethernet del Panel Server (PAS#1) principal/aguas arriba. Para obtener más información, consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Dispositivos serie Modbus adicionales compatibles: Controlador de factor de potencia VarPlus Logic VL6 y VL12.

Problemas conocidos

La alarma de disparo de la protección contra fugas a tierra no la gestiona Panel Server en el caso de las unidades de control ComPacT NS que no ofrecen esta alarma.

Características

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de Panel Server Advanced en la versión de firmware 001.004.000.

disponible

No disponible

Características

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Páginas web integradas para diagnóstico

Páginas web integradas para monitorizar todos los dispositivos compatibles (consulte las referencias comerciales en Dispositivos compatibles).

Páginas web integradas para la visualización de alarmas predefinidas activas desde cualquier dispositivo conectado al Panel Server

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse con páginas web integradas

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con el software EcoStruxure Power Commission

Exportación de un archivo CSV con los datos registrados a un PC con páginas web integradas

Exportación de un archivo CSV con los datos registrados con el software EcoStruxure Power Commission

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas con páginas web integradas

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas con el software EcoStruxure Power Commission

Wi-Fi.

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 30 dispositivos inalámbricos como combinación de sensores PowerTag Energy, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicación inalámbrica para ComPacT e interruptores automáticos PowerPacT, sensores de CO2 inalámbricos, sensores de temperatura y humedad inalámbricos, sensores ambientales PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores Easergy TH110/CL110 y HeatTagPowerLogic con un máximo de 3 HeatTagPowerLogic

  • Hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110

Antena externa para dispositivos inalámbricos (referencia: PASA-ANT1)

Entradas digitales (PAS800L)

Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha con las páginas web del Panel Server

Monitoreo con el software EcoStruxure Power Commission y las páginas web del Panel Server

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server con el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server con las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server con el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server con las páginas web del Panel Server

Configuración

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas web integradas para la configuración de Ethernet con fines de comunicación ascendente

Páginas web integradas para los ajustes Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP y Modbus serie

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Advanced:

    • Sin conexión con EcoStruxure Facility Expert Operations.

    • Sin inclusión manual de los dispositivos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.

    • Función de copia de seguridad y restauración en la configuración del Panel Server no disponible.

    • Alarmas no configuradas ni mostradas en las páginas web del Panel Server.

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus RS485 es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Limitaciones en el registro y las alarmas:

    • El número de puntos de datos individuales que se pueden registrar está limitado a 2000.

    • La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para desencadenar un correo electrónico está limitada a 100.

  • Limitaciones en Smartlink Modbus:

    • Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission, pero no con las páginas web del Panel Server.

    • Estado de las entradas o salidas de Smartlink Modbus o del contador disponible en los registros Modbus, que no se muestra en las páginas web del Panel Server.

    • Alarmas no mostradas en las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

    • Sin control de Smartlink Modbus mediante las páginas web del Panel Server.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control no es compatible con Panel Server Advanced.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.