Diagnostic
Présentation
Les données de diagnostic fournissent des statistiques sur Panel Server et les équipements connectés. Les événements sont recueillis par type d’application : connexion au cloud, réseau Modbus série et réseau sans fil.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.
Réglage des paramètres
La fonction de diagnostic est réglée sur les pages Web de Panel Server :-
Dans , Diagnostic du système
-
Dans , diagnostic des équipements :
Diagnostic de EcoStruxure Panel Server
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Informations Ethernet |
Port commuté d’informations Ethernet
|
| Informations des compteurs du client série Modbus |
Affiche les compteurs de diagnostics pour le protocole Modbus-SL :
Le bouton RAZ compteurs permet de remettre les compteurs à zéro. |
| Informations sur la connexion du serveur Modbus TCP/IP |
Affiche les informations de connexion pour le protocole Modbus TCP/IP :
Le bouton RAZ compteurs permet de remettre le compteur à zéro. |
| Information sur les compteurs du serveur Modbus TCP |
Affiche les compteurs de messages pour le protocole Modbus TCP/IP :
Le bouton RAZ compteurs permet de remettre les compteurs à zéro. |
| Identification sans fil (802.15.4)* |
Affiche l’identification du réseau sans fil IEEE 802.15.4 :
|
| Statut du réseau sans fil (802.15.4)* |
Affiche le statut du réseau sans fil IEEE 802.15.4 :
|
Diagnostic des équipements Modbus
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Information Modbus |
Affiche l’identification et les compteurs de diagnostics des équipements Modbus :
Le bouton Réinitialiser les compteurs permet de remettre à zéro les compteurs de l’équipement. |
Le tableau des voies affiche des informations sur les équipements Entrée 1 et Entrée 2, le cas échéant.
Diagnostic des équipements sans fil
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Identification Modbus* |
Affiche l’identification Modbus :
|
| Indicateur de réseau
sans fil* Pour plus d’informations, reportez-vous à Annexe C. |
Affiche les informations de connexion des équipements sans fil :
|
| Statut | Source d’alimentation Affiche la source d’alimentation des équipements sans fil. |
| Alimentation de secours* Affiche la source d’alimentation de secours des équipements sans fil, le cas échéant. |
|
| Entrées/sorties* |
Affiche les informations suivantes :
|
Diagnostics des équipements d'entrée intégrés (modèles PAS600L, PAS600LWD et PAS800L)
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Entrée intégrée |
Pour une entrée numérique configurée comme Compteur d'impulsions, affiche la Valeur brute du compteur. |
|
Pour une entrée numérique configurée comme Entrée standard, affiche le Statut. |
Diagnostic de surveillance du système
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Intégrité du système |
Le paramètre Temps de fonctionnement indique depuis combien de temps Panel Server est opérationnel. |
|
Le paramètre Intégrité du système indique l’état de Panel Server :
|
|
| Performance globale |
Affiche les performances de Panel Server :
|
Le tableau suivant présente des exemples de causes possibles de dégradation de l'intégrité du système :
| Sujet | Niveau | Date |
|---|---|---|
|
Perte de communication avec un ou des appareils Modbus série |
Indique le niveau de sévérité de la cause. |
Indique le moment (date et heure) où la dégradation s'est produite. |
|
Perte de communication avec un ou des appareils Modbus TCP/IP |
||
|
Perte de communication avec un ou des appareils sans fil. |