DOCA0172IT-20

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche ambientali

Caratteristica

Valore

Conforme agli standard

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 no. 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 no. 61010-2-201

Certificazione

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Temperatura ambiente durante lo stoccaggio

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)

Temperatura ambiente di esercizio: < 2.000 m (< 6,500 ft)

Installazione orizzontale (solo per uso interno in ambienti non umidi)

  • Modello Entry: Da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a +140 °F)

  • Modelli Universal, Advanced: Da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a +158 °F)

Installazione verticale (solo per uso interno in ambienti non umidi)

  • Modello Entry: Da -25 °C a +45 °C (da -13 °F a +113 °F)

  • Modelli Universal, Advanced: Da -25 °C a +50 °C (da -13 °F a +122 °F)

Temperatura ambiente di esercizio: 2.000-4.000 m (6,500-13,000 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

Da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a +140 °F)

Temperatura ambiente di esercizio: 4.000-5.000 m (13,000-16,400 ft)

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)

Grado di inquinamento

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Altitudine

Tutti i modelli

< 2.000 m (< 6,500 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 5.000 m (< 16,400 ft)

Umidità relativa

5-95% umidità relativa (senza condensa) a 55°C (131°F)

Ambiente

In conformità alla direttiva RoHS e ai regolamenti REACH

Compatibilità elettromagnetica

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Immunità

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Ambiente: emissioni

  • CISPR 11

  • EN 55032

ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters)

  • EN 300328

  • EN 301893

Tempo medio al verificarsi di un guasto (MTTF)

PAS400

307 anni

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 anni

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 anni

Caratteristiche della comunicazione

Caratteristica

Valore

Interfaccia di comunicazione

  • Porte Ethernet RJ45 10/100BASE-T:

    • Modello Entry: una porta

    • Modelli Universal e Advanced: due porte

  • Porta RS485 Modbus

  • Wi-Fi (esclusi i modelli WD), conforme alla norma IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Modelli Universal (versione hardware 001.000.000): 2,4 GHz

    • Modelli Entry, Universal (versione hardware 002.000.000) e modelli Advanced: 2,4 GHz, 5 GHz

  • Punto di accesso Wi-Fi (esclusi i modelli WD), conforme allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n: tutti i modelli: 2,4 GHz sul canale 11

  • IEEE 802.15.4 (tutti i modelli, esclusi i modelli WD)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at Tipo 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Configurazione IP automatica

Compatibile con DPWS, client DHCP IPv4, IPv6

Rete IP
  • Connessione Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Banda ISM di radiofrequenza Da 2,4 GHz a 2,4835 GHz (in conformità allo standard IEEE 802.15.4) (tutti i modelli, esclusi i modelli WD)

Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

A partire da agosto 2025, i prodotti EcoStruxure Panel Server sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED), comprendente:

  • Articolo 3.3 (d) Protezione della rete: EN 18031-1:2024

  • Articolo 3.3 (e) Protezione dei dati personali e della privacy: EN 18031-2:2024

Questa conformità si applica ai prodotti fabbricati e venduti a partire da agosto 2025 e dalla versione firmware 002.002.001 di EcoStruxure Panel Server.

Avviso FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 dei regolamenti FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni qui indicate:

  • Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e

  • questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che possono provocare attivazioni indesiderate.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze nocive qualora l'apparecchiatura venga utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, potrebbe interferire negativamente con le comunicazioni radio. È inoltre probabile che l'utilizzo di questa apparecchiatura all'interno di un'area residenziale provochi interferenze nocive. In tal caso, l'utente è tenuto a correggere tali interferenze a proprie spese.

Avviso FCC:

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalle parti responsabili per la conformità può annullare il diritto dell’utente all'uso dell’apparecchiatura.

Questo dispositivo e la relativa antenna non devono essere posizionati o utilizzati insieme con altra antenna o trasmettitore.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alla radiazione FCC definiti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra l'elemento irradiante e il corpo.

NOTA: la selezione del codice paese è solo per il modello non statunitense e non è disponibile per tutti i modelli statunitensi. Secondo la normativa FCC, tutti i prodotti Wi-Fi commercializzati negli Stati Uniti devono essere fissati solo ai canali operativi statunitensi.

Caratteristiche elettriche

Caratteristica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Alimentazione

110–277 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Vcc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110–240 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assorbimento

3 W (10 VA) (max)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 W (max)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (max)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (max)

-

-

-

-

-

-

-

Ingresso alimentazione

  • Power over Ethernet: Classe 0

  • Campo di ingresso operativo: 37-57 Vcc

  • Valori nominali: < 3,5 W (72 mA) 48 Vcc tipico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frequenza

50-60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoria di sovratensione

III

III

III

Caratteristiche della certificazione IEC62974-1

Caratteristica

Valore

PAS400

Gateway dati (in conformità alla norma IEC 62974-1, Classe 2, da -5° C a +55° C (da 23 °F a 131 °F))

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Gateway dati (in conformità alla norma IEC 62974-1, Classe 2, da -25° C a +70° C (da -13 °F a 158 °F))

PAS800, PAS800L, PAS800P

Server di energia (in conformità alla norma IEC 62974-1, Classe 2, da -25° C a +70° C (da -13 °F a 158 °F))

Caratteristiche fisiche

Caratteristica

Valore

Dimensioni (L x A x P)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm (2.12 x 3.66 x 2.76 in)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm (2,83 x 3,66 x 2,76 in)

Massa

PAS400

163 g (5.7 oz)

PAS600, PAS600T

201 g (7 oz)

PAS600L

181 g (6.38 oz)

PAS600LWD

180 g (6.34 oz)

PAS600PWD

182 g (6.42 oz)

PAS800

206 g (7.3 oz)

PAS800L

186 g (6.6 oz)

PAS800P

184 g (6.5 oz)

Montaggio

guida DIN

Collegamento

Morsettiere a vite

Antenna

  • Antenna Wi-Fi esterna (opzionale per Universal, esclusi modelli WD e modelli Advanced)

  • Antenna IEEE802.15.4 esterna (opzionale per modelli Universal (HW 002.000.000) e modelli Advanced)

Grado di protezione

  • Connettori: IP20

  • Altri lati: IP30

  • Pannello frontale: IP40

Caratteristiche degli ingressi digitali

Caratteristica

Valore

Numero di ingressi digitali

2

Tipo di ingresso digitale

Sink di corrente, conforme a IEC 61131-2, tipo 1

Tensione d'ingresso nominale

24 V

Limiti tensione d'ingresso

19.2–28.8 Vcc

Logica tensione di ingresso

  • Stato 0: 0–5 V

  • Stato 1: 15–28 V

Corrente d'ingresso

  • Stato 0: 0 mA

  • Stato 1: 3-7,5 mA

Isolamento

Isolamento funzionale

Supporto cavo massimo

10 m (32.8 ft)

Caratteristiche dell'antenna Wi-Fi

Caratteristica

Valore

Campo frequenza antenna

Dual band: 2,4 GHz, 5 GHz

Composizione del kit

Antenna con cavo da 3 m (9.84 ft)

Impedenza in ingresso

50 Ω

Connettore

Guadagno antenna spina RPSMA 2-3 dBi

Massa netta

150 g (5.29 oz)

Caratteristiche dell'antenna IEEE 802.15.4

Caratteristica

Valore

Campo frequenza antenna

Dual band: 2,4 GHz, 5 GHz

Composizione del kit

Antenna con cavo da 3 m (9.84 ft)

Impedenza in ingresso

50 Ω

Connettore

Guadagno antenna spina RPSMA 2-3 dBi

Massa netta

150 g (5.29 oz)

Varie

EcoStruxure Panel Server è conforme alle Regole DNV per la classificazione - Navi, unità offshore, unità veloci e leggere. I modelli Entry (PAS400), Universal (PAS600) e Advanced (PAS800) possono essere installati su tutte le navi classificate da DNV in base al certificato di omologazione tipo rilasciato da DNV.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.