DOCA0172PT-21

Disponibilidade dos dados do PowerTag, PowerLogic Tag e Acti9 Active

Apresentação

Os dados transmitidos pelo PowerTag Energy e PowerLogic Tag e Acti9 Active para o EcoStruxure Panel Server dependem do tipo de dispositivo. As tabelas seguintes indicam os dados disponíveis no EcoStruxure Panel Server de acordo com cada tipo de dispositivo.

Referências comerciais do dispositivo

As referências comerciais do dispositivo utilizadas para cada tipo de sensor são:

  • A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542, PLTQO●, PLTE60●

  • A2: A9MEM1540, A9MEM1543

  • P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572

  • F1: A9MEM1560, A9MEM1570

  • F2: A9MEM1573, A9MEM1575

  • F3: A9MEM1564, A9MEM1574

  • FL: A9MEM1580

  • M0: LV434020

  • M1: LV434021

  • M2: LV434022

  • M3: LV434023

  • R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593, PLTR●

  • C: Acti9 Active iC40/iC60 (A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●)

Potência

Dados

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

Potência ativa total

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Potência ativa por fase

✔

NA*

✔

✔

NA*

✔

✔*

✔*

✔

✔*

✔

✔*

✔

Potência reativa total

–

–

–

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Potência reativa por fase

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

–

Potência aparente total

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Potência aparente por fase

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

–

Potência total do fator

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Potência por fator de fase

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

–

Procura de energia ativa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Procura de pico de potência ativa (Reiniciável)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia

Dados

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

Energia ativa total reiniciável fornecida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia ativa total não reiniciável fornecida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔*

✔

✔

✔

✔

✔*

✔*

Energia ativa por fase reinicializável fornecida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia ativa não reiniciável por fase fornecida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia ativa total reiniciável recebida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia ativa total não reiniciável recebida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia ativa por fase reiniciável recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia ativa não reiniciável por fase recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia ativa total reiniciável fornecida e recebida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Energia ativa total não reiniciável fornecida e recebida

✔

✔

✔

✔

✔

✔

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Energia ativa por fase reiniciável fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

NA*

–

–

–

–

NA*

NA*

Energia ativa não reiniciável por fase fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

NA*

✔*

✔

✔*

✔

NA*

NA*

Energia reativa reiniciável total fornecida

–

–

–

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia reativa total não reiniciável fornecida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia reativa por fase reiniciável fornecida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia reativa não reiniciável por fase fornecida

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

–

–

✔

✔

Energia reativa reiniciável total recebida

–

–

–

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Energia reativa total não reiniciável recebida

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

–

–

✔

✔

Energia reativa por fase reiniciável recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia reativa não reiniciável por fase recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia aparente reiniciável total fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

–

–

✔

✔

Energia ativa aparente não reiniciável fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

–

–

✔

✔

Energia aparente reiniciável por fase fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Energia aparente não reiniciável por fase fornecida e recebida

–

–

–

–

–

–

✔*

–

–

–

–

✔*

✔*

Outras medições

Dados

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63

PowerTag F63

PowerTag F160

PowerTag M250

PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active

A1

A2

P1

F1

F2

F3

FL

M0

M1

M2

M3

R1

C

Corrente de fase (medida)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Corrente neutra (calculada)

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

–

–

✔

 

Tensão fase a fase

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 

Tensão fase-neutra

✔

NA*

✔

✔

NA*

✔

✔*

✔*

✔

✔*

✔

✔

✔*

Frequência

–

–

–

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 

Quadrante

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

 

Temperatura interna

–

–

–

–

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Contador do tempo de funcionamento da carga

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.