MFR2580802

Tekniska data

Eluttag

Antal uttagsbrunnar

2

Konfiguration

2P + E

Märkspänning

250 V AC – 50/60 Hz

Märkström

16 A

 
USB (typ A och typ C)

Nominell ingångsspänning

250 V AC – 50/60 Hz

USB-utgångsspänning

5.0 V DC +7% / -5%

Nominell ingångsström för USB

0.5 A

Maximal belastningsström och effekt (typ A)

2.4 A (12.0 W)

Maximal belastningsström och effekt (typ C)

3.0 A (15.0 W)

Maximal lastström totalt för USB Typ A + Typ C

3.0 A (15.0 W)

Effektförbrukning i standby

< 0.3 W

Effektivitet vid full belastning

> 82%

Effektivitet genomsnittlig*

> 80%

Effektivitet vid låg belastning (10%)**

> 75%

Kompatibilitet för Typ A

Apple, Samsung, BC 1.2.

Kompatibilitet för Typ C

Typ C-specifikation, BC 1.2 och dess tidigare versioner.

* Effektivitet genomsnittlig vid 25%, 50%, 75% och 100% av maximal belastning (15,0 W).

** Effektivitet vid 10% av maximal belastning (15,0 W).

Livslängd

30 000 tim

IP-klassning

IP20

IK-klassning

IK04

Användningstemperatur

0 to 40 °C

Standarder

  • IEC 60884-1

  • IEC62368-1

  • SS 428 08 34

  • SFS 5610

  • IEC/EN61558-2-16 för transformator enbart

Certifiering

  • FIMKO

  • SEMKO

  • CE

EU-Direktiv

  • 2004/108/EG – elektromagnetisk kompatibilitet

  • 2006/95/EG – lågspänningsdirektiv

  • 2009/125/EC - Eco-Design RoHS REACH

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.