990-5913D-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Προδιαγραφές ερμαρίου κλασικής μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το ερμάριο κλασικής μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το UPS Galaxy VS, το UPS Galaxy VL, ή το Easy UPS 3-Phase Modular.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορούν να συνδεθούν στο UPS Galaxy VS έως δύο ερμάρια κλασικής μπαταρίας. (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 ή GVSCBC10B2).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορούν να συνδεθούν στο UPS Galaxy VL τουλάχιστον δύο και έως τέσσερα ερμάρια κλασικής μπαταρίας. (GVSCBC10A2 ή GVSCBC10B2).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορούν να συνδεθούν στο Easy UPS 3-Phase Modular έως τέσσερα ερμάρια κλασικής μπαταρίας (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 ή GVSCBC10B2).
Εμπορική αναφορά Τύπος μπαταρίας Αριθμός μπλοκ μπαταριών
GVSCBC7C XP12V1800* ή XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Ρυθμίσεις απόζευξης

Οι ρυθμίσεις απόζευξης πρέπει να ελέγχονται κατά την εγκατάσταση. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις απόζευξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

GVSCBC7C

Κατάταξη UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C25S3D + C253MG250D ΜΔ
Ρύθμιση Ir 175 200 250 250
Ρύθμιση Im 1250

GVSCBC7D

Κατάταξη UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C10S3D + C103MG080
Ρύθμιση Ir 56 72 80 80 ΜΔ
Ρύθμιση Im 400

GVSCBC7E

Κατάταξη UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW
Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C25S3D + C253MG200D
Ρύθμιση Ir 140 160 200
Ρύθμιση Im 1000

GVSCBC10A2

Κατάταξη UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C25S3D + C253MG250D ΜΔ
Ρύθμιση Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Ρύθμιση Im 1250
Κατάταξη UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Συντελεστής ισχύος 1
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C25S3D + C253MG250D
Αριθμός ερμαρίων κλασικής μπαταρίας 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ρύθμιση Ir 225 250 225 250 225 250 250
Ρύθμιση Im 1250

GVSCBC10B2

Κατάταξη UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C40S3TM320D
Ρύθμιση Ir 224 224 256 288 288 320 320
Ρύθμιση Im 1500
Κατάταξη UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Συντελεστής ισχύος 1
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη C40S3TM320D
Αριθμός ερμαρίων κλασικής μπαταρίας 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ρύθμιση Ir 288 320 288 320 288 320 320
Ρύθμιση Im 1500

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 95 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 (52-C2) του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

  • Μέθοδος εγκατάστασης C

Το μέγεθος των καλωδίων PE (γείωση προστασίας) καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 54.3 του IEC 60364-4-54, άρθρο 543.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.

GVSCBC7C

Κατάταξη UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 ΜΔ
PE DC (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Κατάταξη UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
PE DC (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Κατάταξη UPS 20-60 kW 80 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
PE DC (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Κατάταξη UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 ΜΔ
PE DC (mm2) 25 35 35
Κατάταξη UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Συντελεστής ισχύος

1
Αριθμός ερμαρίων κλασικής μπαταρίας 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
PE DC (mm2) 35

GVSCBC10B2

Κατάταξη UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Συντελεστής ισχύος

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
PE DC (mm2) 25 35 50
Κατάταξη UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Συντελεστής ισχύος

1
Αριθμός ερμαρίων κλασικής μπαταρίας 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
PE DC (mm2) 35 50

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C -15°C έως 40°C
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο 0-1000 m  
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται για να αποφευχθεί η συγκέντρωση του παραγόμενου από το θάλαμο μπαταρίας διϋδρογόνου. Συνιστώμενη ελάχιστη ροή αέρα: 2,41 m3/h.

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου κλασικής μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.