990-5913E-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche dell'armadio delle batterie classiche

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'armadio delle batterie classiche deve essere utilizzato solo con Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS o Easy UPS 3-Phase Modular.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: È possibile collegare fino a due armadi delle batterie classiche (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2) al Galaxy VS UPS.
NOTA: È possibile collegare un minimo di due e un massimo di quattro armadi delle batterie classiche (GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2) a Galaxy VL UPS.
NOTA: È possibile collegare fino a quattro armadi delle batterie classiche (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2) a Easy UPS 3-Phase Modular.
Riferimento commerc. Tipo di batteria Num. blocchi batt.
GVSCBC7C XP12V1800* o XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Impostazioni di sgancio

Le impostazioni di sgancio devono essere controllate durante l'installazione. Configurare le impostazioni di sgancio in base alla tabella riportata di seguito.

GVSCBC7C

Valori nominali dell'UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo di interruttore C25S3D + C253MG250D ND
Impostazione Ir 175 200 250 250
Impostazione Im 1250

GVSCBC7D

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo di interruttore C10S3D + C103MG080
Impostazione Ir 56 72 80 80 ND
Impostazione Im 400

GVSCBC7E

Valori nominali dell'UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW
Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo di interruttore C25S3D + C253MG200D
Impostazione Ir 140 160 200
Impostazione Im 1000

GVSCBC10A2

Valori nominali dell'UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo di interruttore C25S3D + C253MG250D ND
Impostazione Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Impostazione Im 1250
Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Fattore di potenza 1
Tipo di interruttore C25S3D + C253MG250D
Numero di armadi delle batterie classiche 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Impostazione Ir 225 250 225 250 225 250 250
Impostazione Im 1250

GVSCBC10B2

Valori nominali dell'UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo di interruttore C40S3TM320D
Impostazione Ir 224 224 256 288 288 320 320
Impostazione Im 1500
Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Fattore di potenza 1
Tipo di interruttore C40S3TM320D
Numero di armadi delle batterie classiche 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Impostazione Ir 288 320 288 320 288 320 320
Impostazione Im 1500

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 95 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 (52-C2) della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

I cavi PE hanno le dimensioni riportate nella tabella 54.3 della norma IEC 60364-4-54, Articolo 543.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

GVSCBC7C

Valori nominali dell'UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 70 ND
CC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Valori nominali dell'UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 16 35 35
CC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Valori nominali dell'UPS 20-60 kW 80 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 35 50
CC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Valori nominali dell'UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 70 ND
CC PE (mm2) 25 35 35
Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Fattore di potenza

1
Numero di armadi delle batterie classiche 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
CC+/CC- (mm2) 70
CC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Valori nominali dell'UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Fattore di potenza

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 95
CC PE (mm2) 25 35 50
Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Fattore di potenza

1
Numero di armadi delle batterie classiche 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
CC+/CC- (mm2) 70 95
CC PE (mm2) 35 50

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: La stanza deve essere ventilata per impedire l'accumulo di diidrogeno generato dall'armadio delle batterie. Flusso d'aria minimo raccomandato: 2,41 m3/ora.

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -15 °C a 40 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-1000 m  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi CE
Sistema di messa a terra TN-C, TN-S, TT
Categoria di sovratensione OVCIII
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.