990-91375D-037

规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

电池断路器规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
此产品仅可与 Galaxy VS UPS、Galaxy VL UPS、Galaxy VXL UPS、Easy UPS 3-Phase Modular 或 Easy UPS 3M Advanced 一起使用。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
电池断路器

C63S3TM600D

电池类型 VRLA、铅酸电池、锂电池
最大电池短路电流 (kA) 35
断路器脱扣的最小短路电流 (A) 1600

适用产品

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS 是 – –
Galaxy VL 是 是 是
Galaxy VXL 是 是 是
Easy UPS 3-Phase Modular 是 是 –
Easy UPS 3M Advanced 是 是 –

跳闸设置

内含一个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-1CB)

UPS 额定值 电池最长后备时间(分钟) 电池节数 电池组总数 电池断路器 1
电池组 Ir/Im 设置
50 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW 任意 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW 任意 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
UPS 额定值 最小配置 最大配置 电池节数
电池断路器箱的最小数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置 电池断路器箱的最大数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB 任意 480 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB <60 540 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40-48

内含两个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-2CB)

UPS 额定值 电池最长后备时间(分钟) 电池节数 电池组总数 电池断路器 1 电池断路器 2
电池组 Ir/Im 设置 电池组 Ir/Im 设置
250 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW 任意

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW 任意

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW 任意

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW 任意

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS 额定值 最小配置 最大配置 电池节数
电池断路器箱的最小数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置 电池断路器箱的最大数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

420

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

480

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

540

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB <60

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB <15

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40-48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB 任意

480

4xGVBBB630EL-2CB 任意

480

40-48

内含三个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-3CB)

UPS 额定值 电池最长后备时间(分钟) 电池节数 电池组总数 电池断路器 1 电池断路器 2 电池断路器 3
电池组 Ir/Im 设置 电池组 Ir/Im 设置 电池组 Ir/Im 设置
400 kW 任意

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW 任意

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW 任意

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW 任意

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW 任意

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW 任意

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW 任意

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW 任意

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

UPS 额定值 最小配置 最大配置 电池节数
电池断路器箱的最小数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置 电池断路器箱的最大数量 电池最长后备时间(分钟) 断路器设置
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB 任意 480 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40-48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40-48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40-48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB <30 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40-48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB <15 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40-48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB 任意 480 2xGVBBB630EL-3CB 任意 480 40-48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB 任意 540 2xGVBBB630EL-3CB 任意 540 40-48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 40-48

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。GVBBB630EL-1CB 允许的最大线缆规格为 120 mm2。GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB 允许的最大线缆规格为 240 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 55 °C
相对湿度 0-95%,无冷凝 0-95%,无冷凝
颜色

RAL 9003,光泽度 85%

保护级别 IP20

合规性

安全 IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
IEC 62040-1: 2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求
IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1
标志 CE、RCM、EAC、WEEE
运输 IEC TR 60721-4-2,2M2
抗震 ICC-ES AC156,1 级
污染等级 2
过压类别 III
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.