990-91375D-022

De signaalkabels voor GVBBB630EL-2CB aansluiten op de Easy UPS 3M Advanced

Aanbevolen doorsnede voor signaalkabels Maximale afstand tot de UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
  2. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
  3. Leid de signaalkabels door de boven- of onderkant van het batterijschakelaarpaneel.
  4. Sluit de signaalkabels aan op de klemmenstrook:
    1. Sluit klemmen 1-4 voor batterijschakelaar 1 (BB1) aan.
    2. Sluit klemmen 5-8 voor batterijschakelaar 2 (BB2) aan.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.
  5. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.