Specificaties
| LET OP |
|---|
|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties batterijschakelaar
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS
UPS, de Galaxy VL UPS, de Galaxy VXL UPS, de Easy UPS 3-Phase Modular
of de Easy UPS 3M Advanced.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
| Batterijschakelaar |
C63S3TM600D |
| Batterijtype | VRLA, loodzuur, lithium-ion |
| Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 35 |
| Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) | 1600 |
Toepasselijke producten
| GVBBB630EL-1CB | GVBBB630EL-2CB | GVBBB630EL-3CB | |
|---|---|---|---|
| Galaxy VS | Ja | – | – |
| Galaxy VL | Ja | Ja | Ja |
| Galaxy VXL | Ja | Ja | Ja |
| Easy UPS 3-Phase Modular | Ja | Ja | – |
| Easy UPS 3M Advanced | Ja | Ja | – |
Instellingen voor automatische uitschakeling
Batterijschakelaarpaneel met één schakelaar (GVBBB630EL-1CB)
| Nominale waarde van UPS | Minimale configuratie | Maximale configuratie | Batterijblokken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | Maximaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | ||
| 500 kW | 3x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 480 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3x GVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3x GVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4x GVBBB630EL-1CB | <60 | 540 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4x GVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1125 kW | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 8x GVBBB630EL-1CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
Batterijschakelaarpaneel met twee schakelaars (GVBBB630EL-2CB)
| Nominale waarde van UPS | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Batterijblokken | Totaal batterijstrengen | Batterijschakelaar 1 | Batterijschakelaar 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | ||||
| 250 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
| 250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
| 250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
| 250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
| 300 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
| 300 kW | Willekeurig |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
| 300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
| 300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
| 350 kW | Willekeurig |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
| 350 kW | Willekeurig |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
| 350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
| 350 kW | Willekeurig |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
| 350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
| 350 kW | Willekeurig |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
| 400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
| 400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
| 400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
| 400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
| 450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
| 450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
| 450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
| 450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
| 450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
| 450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
| 500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
| 500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
| 500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
| 500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
| Nominale waarde van UPS | Minimale configuratie | Maximale configuratie | Batterijblokken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | Maximaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | ||
| 500 kW | 1x GVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 600 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 625 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
480 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 750 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
540 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 875 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | <60 |
600 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 1000 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 1125 kW | 2x GVBBB630EL-2CB | <15 |
600 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
420 |
40-48 |
| 1250 kW | 4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
480 |
4x GVBBB630EL-2CB | Willekeurig |
480 |
40-48 |
Batterijschakelaarpaneel met drie schakelaars (GVBBB630EL-3CB)
| Nominale waarde van UPS | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Batterijblokken | Totaal batterijstrengen | Batterijschakelaar 1 | Batterijschakelaar 2 | Batterijschakelaar 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | Batterijstrengen | Ir-/Im-instellingen | ||||
| 400 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
| 400 kW | Willekeurig |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
| 400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
| 400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
| 450 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
| 450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
| 450 kW | Willekeurig |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
| 450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
| 450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
| 500 kW | Willekeurig |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
| 500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
| 500 kW | Willekeurig |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
| 500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
| 500 kW | Willekeurig |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
| 500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
| 500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
| 500 kW | Willekeurig |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
| 500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
| Nominale waarde van UPS | Minimale configuratie | Maximale configuratie | Batterijblokken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | Maximaal aantal batterijschakelaarpanelen | Max. autonomietijd van batterij (minuten) | Instelling schakelaar | ||
| 500 kW | 1x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 480 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 1x GVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 1x GVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 1x GVBBB630EL-3CB | <30 | 600 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 1x GVBBB630EL-3CB | <15 | 600 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 480 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 480 | 40-48 |
| 1125 kW | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 540 | 2x GVBBB630EL-3CB | Willekeurig | 540 | 40-48 |
| 1250 kW | 2x GVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2x GVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 40-48 |
Aanbevolen kabeldoorsnedes
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 120 mm2 voor
GVBBB630EL-1CB. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 240 mm2 voor GVBBB630EL-2CB en GVBBB630EL-3CB.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
| Boutmaat | Aanhaalmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarpaneel
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm]* | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
| GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
| GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
Gewicht en afmetingen batterijschakelaarpaneel
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
| GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
| GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 0-95% niet-condenserend |
| Kleur |
RAL 9003, glansgraad 85% |
|
| Beschermingsklasse | IP20 | |
Normering
| Veiligheid | IEC 62040-1:2017,
Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen IEC 62040-1: 2008-6, Eerste editie, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) – Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor UPS IEC 62040-1:2013-01, Eerste editie amendement 1 |
| Markeringen | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Seismisch | ICC-ES AC156, Niveau 1 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Overspanningscategorie | III |
GEVAAR