990-91375D-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto debe utilizarse únicamente con el SAI Galaxy VS, el SAI Galaxy VL, el SAI Galaxy VXL, el Easy UPS 3-Phase Modular o el Easy UPS 3M Advanced.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Disyuntor de batería

C63S3TM600D

Tipo de batería VRLA, plomo ácido, litio
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 35
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) 1600

Productos aplicables

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS Sí – –
Galaxy VL Sí Sí Sí
Galaxy VXL Sí Sí Sí
Easy UPS 3-Phase Modular Sí Sí –
Easy UPS 3M Advanced Sí Sí –

Configuración del disparo del interruptor

Caja de disyuntor de batería con un disyuntor (GVBBB630EL-1CB)

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de cadenas de baterías Disyuntor de batería 1
Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im
50 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
Potencia nominal del SAI Configuración mínima Configuración máxima Bloques de baterías
Número mínimo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor Número máximo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 480 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB <60 540 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 8xGVBBB630EL-1CB Cualquiera 420 40-48

Caja de disyuntor de batería con dos disyuntores (GVBBB630EL-2CB)

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de cadenas de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im
250 kW Cualquiera

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Cualquiera

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Cualquiera

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Cualquiera

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Cualquiera

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Cualquiera

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Cualquiera

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Potencia nominal del SAI Configuración mínima Configuración máxima Bloques de baterías
Número mínimo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor Número máximo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

480

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

540

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB <60

600

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB <15

600

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

420

40-48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

480

4xGVBBB630EL-2CB Cualquiera

480

40-48

Caja de disyuntor de batería con tres disyuntores (GVBBB630EL-3CB)

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de cadenas de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2 Disyuntor de batería 3
Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im
400 kW Cualquiera

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Cualquiera

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Cualquiera

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Cualquiera

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Cualquiera

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Cualquiera

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Cualquiera

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Cualquiera

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Potencia nominal del SAI Configuración mínima Configuración máxima Bloques de baterías
Número mínimo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor Número máximo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 480 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 420 40-48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 420 40-48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 420 40-48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB <30 600 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 420 40-48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB <15 600 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 420 40-48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 480 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 480 40-48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 540 2xGVBBB630EL-3CB Cualquiera 540 40-48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 40-48

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 120 mm2 para GVBBB630EL-1CB. La dimensión de cable máxima permitida es de 240 mm2 para GVBBB630EL-2CB y GVBBB630EL-3CB.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable recomendadas.

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Caja de disyuntor de batería: pesos y dimensiones de transporte

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 0-95 % sin condensación
Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

Grado de protección IP20

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad
IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI
IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1
Marcaje CE, RCM, EAC, WEEE
Transporte IEC TR 60721-4-2, 2M2
Resistencia sísmica ICC-ES AC156, nivel 1
Grado de contaminación 2
Categoría de sobretensión III
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.