990-91375D-012

Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VXL

Sections de câbles de signal recommandées Distance maximale par rapport à l'ASI
0,5 mm2 50 mètres
0,75 mm2 100 mètres
1,0 mm2 200 mètres
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.
  3. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas du coffret disjoncteur batterie.
  4. Raccordez les câbles de signal au bornier de contrôle :
    1. Raccordez les bornes 1-4 pour le disjoncteur batterie 1 (BB1).
    2. Raccordez les bornes 5-8 pour le disjoncteur batterie 2 (BB2).
    3. Raccordez les bornes 9-12 pour le disjoncteur batterie 3 (BB3).
    4. Fixez les câbles de signal à l'aide de frettes (fournies) au passage des câbles.

    Configuration avec le coffret disjoncteur batterie 1

    Configuration avec le coffret disjoncteur batterie 2

  5. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.