990-91375D-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Caractéristiques du disjoncteur batterie

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec le système d'ASI Galaxy VS, le système d'ASI Galaxy VL, , le Galaxy VXL, Easy UPS 3-Phase Modular ou Easy UPS 3M Advanced.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Disjoncteur batterie

C63S3TM600D

Type de batterie VRLA, plomb-acide, lithium-ion
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 35
Courant de court-circuit minimal pour déclencher l'interrupteur (A) 1 600

Produits applicables

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS Oui
Galaxy VL Oui Oui Oui
Galaxy VXL Oui Oui Oui
Easy UPS 3-Phase Modular Oui Oui
Easy UPS 3M Advanced Oui Oui

Paramètres de déclenchement

Coffret disjoncteur batterie avec un disjoncteur (GVBBB630EL-1CB)

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs de batterie Nombre total de chaînes batterie Disjoncteur batterie 1
Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im
50 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
100 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
150 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
200 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 480/1 500
250 kW < 30 40-48 4 1-4 600/1 500
300 kW < 30 44-48 4 1-4 600/1 800
Puissance nominale de l'ASI Configuration minimale Configuration maximale Nombre de blocs de batterie
Nombre minimum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs Nombre maximum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 480 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB < 60 540 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
1 125 kW 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 8xGVBBB630EL-1CB N'importe laquelle 420 40-48

Coffret disjoncteur batterie avec deux disjoncteurs (GVBBB630EL-2CB)

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs de batterie Nombre total de chaînes batterie Disjoncteur batterie 1 Disjoncteur batterie 2
Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im
250 kW N'importe laquelle

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW N'importe laquelle

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW N'importe laquelle

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW N'importe laquelle

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW N'importe laquelle

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW N'importe laquelle

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW N'importe laquelle

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Puissance nominale de l'ASI Configuration minimale Configuration maximale Nombre de blocs de batterie
Nombre minimum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs Nombre maximum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

480

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

540

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 60

600

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

1 125 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 15

600

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

420

40-48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

480

4xGVBBB630EL-2CB N'importe laquelle

480

40-48

Coffret disjoncteur batterie avec trois disjoncteurs (GVBBB630EL-3CB)

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs de batterie Nombre total de chaînes batterie Disjoncteur batterie 1 Disjoncteur batterie 2 Disjoncteur batterie 3
Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im
400 kW N'importe laquelle

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW N'importe laquelle

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW N'importe laquelle

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW N'importe laquelle

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW N'importe laquelle

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW N'importe laquelle

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW N'importe laquelle

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW N'importe laquelle

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Puissance nominale de l'ASI Configuration minimale Configuration maximale Nombre de blocs de batterie
Nombre minimum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs Nombre maximum de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Paramètre des disjoncteurs
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 480 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 420 40-48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 420 40-48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 420 40-48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 30 600 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 420 40-48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 15 600 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 420 40-48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 480 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 480 40-48
1 125 kW 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 540 2xGVBBB630EL-3CB N'importe laquelle 540 40-48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 40-48

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 120 mm2 pour GVBBB630EL-1CB. La section de câble ne doit pas excéder 240 mm2 pour GVBBB630EL-2CB et GVBBB630EL-3CB.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions à l'expédition du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Catégorie de protection IP20

Conformité

Sécurité CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification
Indications CE, RCM, EAC, DEEE
Transport CEI TR 60721-4-2, 2M2
Sismique ICC-ES AC156, niveau 1
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.