990-91375D-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche della scatola interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo prodotto deve essere utilizzato solo con UPS Galaxy VS, UPS Galaxy VL, UPS Galaxy VXL, Easy UPS 3-Phase Modular oppure Easy UPS 3M Advanced.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Interruttore delle batterie

C63S3TM600D

Tipo di batteria VRLA, piombo-acido, ioni di litio
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 35
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) 1600

Prodotti applicabili

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS
Galaxy VL
Galaxy VXL
Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3M Advanced

Impostazioni di scatto

Scatola interruttori delle batterie con un interruttore (GVBBB630EL-1CB)

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1
Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im
50 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Non specificato 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW < 30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW < 30 44-48 4 1-4 600/1800
Valori nominali dell'UPS Configurazione minima Configurazione massima Blocchi di batterie
Numero minimo di scatola interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore Numero massimo di scatole interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB Non specificato 480 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB < 60 540 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 8xGVBBB630EL-1CB Non specificato 420 40-48

Scatola interruttori delle batterie con due interruttori (GVBBB630EL-2CB)

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im
250 kW Non specificato

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Non specificato

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Non specificato

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Non specificato

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Non specificato

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Non specificato

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Non specificato

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Valori nominali dell'UPS Configurazione minima Configurazione massima Blocchi di batterie
Numero minimo di scatola interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore Numero massimo di scatole interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB Non specificato

480

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB Non specificato

540

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 60

600

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 15

600

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

420

40-48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

480

4xGVBBB630EL-2CB Non specificato

480

40-48

Scatola interruttori delle batterie con tre interruttori (GVBBB630EL-3CB)

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2 Interruttore delle batterie 3
Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im
400 kW Non specificato

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Non specificato

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Non specificato

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Non specificato

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Non specificato

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Non specificato

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Non specificato

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Non specificato

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Valori nominali dell'UPS Configurazione minima Configurazione massima Blocchi di batterie
Numero minimo di scatola interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore Numero massimo di scatole interruttori delle batterie Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Impostazione sezionatore
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB Non specificato 480 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 420 40-48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 420 40-48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 420 40-48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 30 600 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 420 40-48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 15 600 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 420 40-48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 480 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 480 40-48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 540 2xGVBBB630EL-3CB Non specificato 540 40-48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 40-48

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 120 mm2 per GVBBB630EL-1CB. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm2 per GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 0-95% senza condensa
Colore

RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Classe di protezione IP20

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1:2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) – Part 1: Requisiti di sicurezza
IEC 62040-1: 2008-6, prima edizione, Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza per UPS
IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1
Marchi CE, RCM, EAC, WEEE
Trasporto IEC TR 60721-4-2, 2M2
Standard sismici ICC-ES AC156, livello 1
Livello di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.