990-91375D-018

GVBBB630EL-2CBの信号ケーブルのGalaxy VXL UPSへの接続

推奨信号ケーブルサイズ UPSまでの最大距離
0.5 mm2 50 m
0.75 mm2 100 m
1.0 mm2 200 m
  1. バッテリーブレーカーをロックアウト(施錠)およびタグアウト(警告札掛け)します。
  2. 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
  3. 信号線をバッテリーブレーカーボックスの上部または底部を通して配線します。
  4. 制御端子台に信号ケーブルを接続します。
    1. 端子1~4をバッテリーブレーカー1(BB1)に接続します。
    2. 端子5~8をバッテリーブレーカー2(BB2)に接続します。
    3. 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。

    バッテリーブレーカーボックス1~2での設定

    バッテリーブレーカーボックス3~4での設定

  5. 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.