990-91375D-018

仕様

注記
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

バッテリーブレーカー仕様

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
本製品はGalaxy VS UPS、Galaxy VL UPS、Galaxy VXL UPS、Easy UPS 3-Phase Modular、またはEasy UPS 3M Advancedとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
バッテリーブレーカー

C63S3TM600D

バッテリータイプ VRLA、鉛、リチウムイオン
最大バッテリー短絡遮断容量(kA) 35
サーキットブレーカーをトリップする最小短絡遮断容量(A) 1600

互換性のある製品

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS あり
Galaxy VL あり あり あり
Galaxy VXL あり あり あり
Easy UPS 3-Phase Modular あり あり
Easy UPS 3M Advanced あり あり

トリップ設定

1つのブレーカーを持つバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-1CB)

UPS定格 最大バッテリーバックアップ時間(分) バッテリーブロック バッテリーストリング合計数 バッテリーブレーカー1
バッテリーストリング Ir/Im設定
50 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
100 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
150 kW 任意 40~48 4 1~4 420/1500
200 kW 任意 40~48 4 1~4 480/1500
250 kW <30 40~48 4 1~4 600/1500
300 kW <30 44~48 4 1~4 600/1800
UPS定格 最小設定 最大設定 バッテリーブロック
バッテリーブレーカーボックスの最小数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定 バッテリーブレーカーボックスの最大数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB 任意 480 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB <60 540 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 8xGVBBB630EL-1CB 任意 420 40~48

2つのブレーカーを持つバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-2CB)

UPS定格 最大バッテリーバックアップ時間(分) バッテリーブロック バッテリーストリング合計数 バッテリーブレーカー 1 バッテリーブレーカー 2
バッテリーストリング Ir/Im設定 バッテリーストリング Ir/Im設定
250 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW 任意

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW 任意

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW 任意

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW 任意

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW 任意

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS定格 最小設定 最大設定 バッテリーブロック
バッテリーブレーカーボックスの最小数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定 バッテリーブレーカーボックスの最大数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

420

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

480

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB 任意

540

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB <60

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB <15

600

4xGVBBB630EL-2CB 任意

420

40~48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB 任意

480

4xGVBBB630EL-2CB 任意

480

40~48

3つのブレーカーを持つバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-3CB)

UPS定格 最大バッテリーバックアップ時間(分) バッテリーブロック バッテリーストリング合計数 バッテリーブレーカー 1 バッテリーブレーカー 2 バッテリーブレーカー 3
バッテリーストリング Ir/Im設定 バッテリーストリング Ir/Im設定 バッテリーストリング Ir/Im設定
400 kW 任意

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW 任意

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW 任意

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW 任意

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW 任意

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW 任意

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW 任意

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW 任意

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

UPS定格 最小設定 最大設定 バッテリーブロック
バッテリーブレーカーボックスの最小数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定 バッテリーブレーカーボックスの最大数 最大バッテリーバックアップ時間(分) ブレーカー設定
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB 任意 480 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40~48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40~48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40~48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB <30 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40~48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB <15 600 2xGVBBB630EL-3CB 任意 420 40~48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB 任意 480 2xGVBBB630EL-3CB 任意 480 40~48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB 任意 540 2xGVBBB630EL-3CB 任意 540 40~48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 40~48

推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。GVBBB630EL-1CBの最大許容ケーブルサイズは120 mm2です。GVBBB630EL-2CBとGVBBB630EL-3CBの最大許容ケーブルサイズは240 mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

バッテリーブレーカーボックスの出荷時の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

バッテリーブレーカーボックスの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

環境

  運転時 保管時
温度 0 °C~40 °C -25 °C~55 °C
相対湿度 0~95%、結露なきこと 0~95%、結露なきこと
塗装色

RAL 9003、光沢度85%

保護クラス IP20

適合規格

安全性 IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1:Safety requirements(第2版:無停電電源装置(UPS)第1部:安全要求事項)
IEC 62040-1: 2008-6, 1st edition, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS(初版:無停電電源装置(UPS)第1部:UPSの一般要求事項および安全要求事項)
IEC 62040-1:2013-01, 1st edition amendment 1(初版の改定1)
マーキング CE、RCM、EAC、WEEE
輸送 IEC TR 60721-4-2、2M2
耐震 ICC-ES AC156、レベル1
汚染度 2
過電圧カテゴリ III
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.