990-91375D-019

사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

배터리 차단기 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular 또는 Easy UPS 3M Advanced와 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
배터리 차단기

C63S3TM600D

배터리 유형 VRLA, 연축전지, 리튬 이온
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) 35
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) 1600

해당되는 제품

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS
Galaxy VL
Galaxy VXL
Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3M Advanced

트립 설정

한 개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-1CB)

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1
배터리 스트링 Ir/Im 설정
50 kW 제한 없음 40~48 4 1~4 420/1500
100 kW 제한 없음 40~48 4 1~4 420/1500
150 kW 제한 없음 40~48 4 1~4 420/1500
200 kW 제한 없음 40~48 4 1~4 480/1500
250 kW < 30 40~48 4 1~4 600/1500
300 kW < 30 44~48 4 1~4 600/1800
UPS 정격 최소 구성 최대 구성 배터리 블록
배터리 차단기 박스의 최소 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정 배터리 차단기 박스의 최대 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 480 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB < 60 540 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
875kW 4xGVBBB630EL-1CB < 30 600 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
1125kW 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 8xGVBBB630EL-1CB 제한 없음 420 40~48

2개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-2CB)

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정 배터리 스트링 Ir/Im 설정
250 kW 제한 없음

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW 제한 없음

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW 제한 없음

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW 제한 없음

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW 제한 없음

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW 제한 없음

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW 제한 없음

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS 정격 최소 구성 최대 구성 배터리 블록
배터리 차단기 박스의 최소 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정 배터리 차단기 박스의 최대 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

480

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

540

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

875kW 2xGVBBB630EL-2CB < 60

600

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB < 30

600

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

1125kW 2xGVBBB630EL-2CB < 15

600

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

420

40~48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

480

4xGVBBB630EL-2CB 제한 없음

480

40~48

3개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-3CB)

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2 배터리 차단기 3
배터리 스트링 Ir/Im 설정 배터리 스트링 Ir/Im 설정 배터리 스트링 Ir/Im 설정
400 kW 제한 없음

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW 제한 없음

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW 제한 없음

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW 제한 없음

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW 제한 없음

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW 제한 없음

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW 제한 없음

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW 제한 없음

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

UPS 정격 최소 구성 최대 구성 배터리 블록
배터리 차단기 박스의 최소 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정 배터리 차단기 박스의 최대 수 최대 배터리 백업 시간(분) 차단기 설정
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 480 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 420 40~48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 420 40~48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 420 40~48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB < 30 600 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 420 40~48
875kW 1xGVBBB630EL-3CB < 15 600 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 420 40~48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 480 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 480 40~48
1125kW 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 540 2xGVBBB630EL-3CB 제한 없음 540 40~48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 2xGVBBB630EL-3CB < 60 600 40~48

권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. GVBBB630EL-1CB용 허용 가능한 최대 케이블 크기는 120mm2입니다. GVBBB630EL-2CB 및 GVBBB630EL-3CB용 허용 가능한 최대 케이블 크기는 240mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

배터리 차단기 박스 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

배터리 차단기 박스 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C -25°C ~ 55°C
상대 습도 0~95% 비응결 0~95% 비응결
색상

RAL 9003, 밝기 수준 85%

보호 등급 IP20

규정 준수

안전 IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, 무정전 전원 시스템(UPS) – 파트 1: 안전 요구 사항
IEC 62040-1: 2008-6, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항
IEC 62040-1:2013-01, 제1판 개정 1
표시 CE, RCM, EAC, WEEE
운송 IEC TR 60721-4-2, 2M2
내진 ICC-ES AC156, 레벨 1
오염도 2
과전압 범주 III
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.