990-91375D-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Batterikretsbrytarens specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Produkten får endast användas med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Batteribrytare

C63S3TM600D

Batterityp VRLA, bly-syra, litiumjon
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) 35
Minsta kortslutningsström till brytare (A) 1600

Tillämpliga produkter

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS Ja – –
Galaxy VL Ja Ja Ja
Galaxy VXL Ja Ja Ja
Easy UPS 3-Phase Modular Ja Ja –
Easy UPS 3M Advanced Ja Ja –

Utlösningsinställningar

Batteribrytarlåda med en brytare (GVBBB630EL-1CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
50 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Valfritt 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1800
UPS-storlek Min. konfiguration Max. konfiguration Batteriblock
Minsta antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning Maximalt antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB Valfritt 480 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB <60 540 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 8xGVBBB630EL-1CB Valfritt 420 40–48

Batteribrytarlåda med två brytare (GVBBB630EL-2CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1 Batteribrytare 2
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
250 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Valfritt

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS-storlek Min. konfiguration Max. konfiguration Batteriblock
Minsta antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning Maximalt antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB Valfritt

480

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB Valfritt

540

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB <60

600

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB <15

600

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

420

40–48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

480

4xGVBBB630EL-2CB Valfritt

480

40–48

Batteribrytarlåda med tre brytare (GVBBB630EL-3CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1 Batteribrytare 2 Batteribrytare 3
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
400 kW Valfritt

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Valfritt

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Valfritt

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Valfritt

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Valfritt

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

UPS-storlek Min. konfiguration Max. konfiguration Batteriblock
Minsta antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning Maximalt antal batteribrytarlådor Maximal reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB Valfritt 480 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 420 40–48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 420 40–48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 420 40–48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB <30 600 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 420 40–48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB <15 600 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 420 40–48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 480 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 480 40–48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 540 2xGVBBB630EL-3CB Valfritt 540 40–48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 40–48

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 120 mm2 för GVBBB630EL-1CB. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 240 mm2 för GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribrytarens leveransvikt och -mått

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Batteribrytarlådans vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 0–95 % icke-kondenserande
Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Skyddsklass IP20

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1:2017, upplaga 2.0, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1:a upplagan, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Allmänna krav och säkerhetskrav för UPS
IEC 62040-1:2013-01, första upplagan ändringsförslag 1
Märkningar CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, nivå 1
Föroreningsgrad 2
Överspänningskategori III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.