990-91377J-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C senza declassamento del carico.
Da 40 °C a 50 °C quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 70%.
da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie.
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m.

Declassamento richiesto da 1000-3000 m con raffreddamento ad aria forzata:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m : 1,000 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300 mm2 a 500 kW
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 1,000 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW
Fino a 2000 m: 0,950
Fino a 2500 m: 0,975 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW
Fino a 2500 m: 0,925
Fino a 3000 m: 0,950 condizionato da 2 cavi di ingresso da 300mm2 a 500 kW
Fino a 3000 m: 0,900

Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m con raffreddamento a convezione:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,985
Fino a 2000 m: 0,970
Fino a 2500 m: 0,955
Fino a 3000 m: 0,940
 
Rumore udibile a un metro dall'unità

62 dB con carico del 70%

69,5 dB con carico del 100% per sistemi da 400 V

Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Dissipazione del calore in BTU/ora

200 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

6188

6005

6188

6188

1897

2072

1897

1897

Carico al 50%

10553

10190

10190

10190

2405

2405

2405

2752

Carico al 75%

16373

15829

15285

14743

3608

3089

3089

3089

Carico al 100%

24750

23288

21831

21105

4119

4119

4119

4119

200 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

2774

2774

2950

2950

7108

7108

7108

8039

Carico al 50%

3446

3446

3446

3446

12009

12009

12009

13109

Carico al 75%

4127

4127

4127

4127

18014

18014

18014

18563

Carico al 100%

4810

4810

4810

4810

25484

25484

25484

25484

250 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

7506

7506

7506

7734

2372

2372

2372

2372

Carico al 50%

13191

12738

12738

12286

3007

3007

3007

3007

Carico al 75%

20467

19786

19107

18429

3862

3862

3862

3862

Carico al 100%

30938

29110

28198

26381

5149

5149

5149

5149

250 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

3467

3467

3688

3688

8654

8654

8654

9582

Carico al 50%

4308

4308

4308

4308

15011

15011

15011

15927

Carico al 75%

5159

5159

5159

5159

22517

22517

22517

23203

Carico al 100%

6013

6013

6013

6013

31855

31855

31855

31855

300 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

9007

9007

9007

9281

2846

2585

2846

2846

Carico al 50%

15829

15285

15285

14743

3608

3608

3608

3608

Carico al 75%

24560

23743

22928

22115

4634

4634

4634

4634

Carico al 100%

37125

34932

33838

31658

6179

6179

6179

6179

300 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

4161

4161

4426

4426

10108

10108

10108

11219

Carico al 50%

5170

5170

5170

5170

17466

17466

17466

19113

Carico al 75%

6191

6191

6191

6191

27020

27020

27020

27844

Carico al 100%

7216

7216

7216

7216

38226

38226

38226

38226

350 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

10508

10508

10508

10828

3016

3016

3016

3016

Carico al 50%

18467

17833

17833

17833

4209

4209

4209

4209

Carico al 75%

29608

27701

26750

25801

6314

5406

5406

5406

Carico al 100%

43313

40753

39478

36934

7208

7208

7208

7208

350 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

4854

4854

4854

5163

11471

11471

11471

12764

Carico al 50%

5423

6031

6031

6031

20377

20377

20377

21656

Carico al 75%

7223

7223

7223

7223

31524

31524

31524

32485

Carico al 100%

8418

8418

8418

8418

44597

44597

44597

44597

400 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

12009

12009

12009

12375

3446

3446

3446

3446

Carico al 50%

21105

20381

20381

20381

4810

4810

4810

4810

Carico al 75%

33838

31658

30571

29486

7216

6179

6179

6179

Carico al 100%

49501

46575

45117

42210

8238

8238

8238

8238

400 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

5548

5548

5548

5901

13109

13109

13109

14587

Carico al 50%

6197

6893

6893

6893

23288

23288

23288

24750

Carico al 75%

8255

8255

8255

8255

36027

36027

36027

37125

Carico al 100%

9621

9621

9621

9621

50968

50968

50968

50968

450 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

13510

13510

13510

13922

3877

3877

3877

3877

Carico al 50%

23743

22928

22928

22928

5412

5412

5412

5412

Carico al 75%

38068

36840

35615

34392

8118

8118

6951

6951

Carico al 100%

57339

54041

50757

49120

10824

9268

9268

9268

450 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

5845

6241

6241

6638

14748

14748

14748

15994

Carico al 50%

6972

7755

7755

7755

26199

26199

26199

27844

Carico al 75%

9287

9287

9287

9287

40531

40531

40531

41766

Carico al 100%

10824

10824

10824

10824

57339

57339

57339

57339

500 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

15011

15011

15011

15469

4308

4308

4308

4308

Carico al 50%

26381

25476

25476

25476

6013

6013

6013

6013

Carico al 75%

42298

40933

39572

38214

9020

9020

7723

7723

Carico al 100%

63710

60046

56397

54578

12026

10298

10298

10298

500 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Carico al 25%

6495

6935

6935

7376

16387

16387

16387

17771

Carico al 50%

7747

8616

8616

8616

29110

29110

29110

30938

Carico al 75%

10319

10319

10319

10319

45034

45034

45034

46407

Carico al 100%

12026

12026

12026

12026

63710

63710

63710

63710

Valori del flusso d'aria

Valori indicativi del flusso d'aria in m3/ora basati su un ambiente a 30 °C

Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Carico al 50%

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

Carico al 75%

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

Carico al 90%

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

Carico al 100%

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

Valori indicativi del flusso d'aria in m3/ora basati su un ambiente a 40 °C

Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Carico al 50%

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

Carico al 75%

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

Carico al 90%

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

Carico al 100%

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.