990-91377J-017

Caratteristiche fisiche

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm) Numero di moduli di potenza preinstallati nell'UPS Numero di moduli di potenza spediti separatamente*. Numero di moduli di potenza supplementari ordinabili*
GVL0K500DS 468 2145 950 1100 0 0 10
GVL200K500DS 620 2145 950 1100 4 0 6
GVL300K500DS 620 2145 950 1100 4 2 4
GVL400K500DS 620 2145 950 1100 4 4 2
GVL500KDS 620 2145 950 1100 4 6 0

Peso e dimensioni con imballaggio dei moduli di potenza

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVPM50KD 62 330 580 780

Pesi e dimensioni dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
200 kW 550 1970 850 925
250 kW 588 1970 850 925
300 kW 626 1970 850 925
350 kW 664 1970 850 925
400 kW 702 1970 850 925
450 kW 740 1970 850 925
500 kW 778 1970 850 925

Spazio di manovra

NOTA: Le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nell'area geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.