990-91377J-017

Specifiche

Specifiche per UPS da 200 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 316 299 288 272 249
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 371 365 352 332 303
Limitazione corrente in ingresso (A) 371 370 366 342 313
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 312 297 286 270 247
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 304 289 278 262 241
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 160
carico al 100%: 30
carico compreso tra 0 e 40%: 160
carico al 100%: 40
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 434
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 543
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 250 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 395 374 360 340 311
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 463 457 440 415 379
Limitazione corrente in ingresso (A) 463 463 458 427 392
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 390 371 357 337 309
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 380 361 348 328 301
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 200
carico al 100%: 37.5
carico compreso tra 0 e 40%: 200
carico al 100%: 50
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 543
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 678
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 300 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 474 449 432 408 373
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 555 548 528 498 455
Limitazione corrente in ingresso (A) 555 555 549 513 470
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 468 445 429 404 371
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 456 433 417 394 361
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 240
carico al 100%: 45
carico compreso tra 0 e 40%: 240
carico al 100%: 60
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 651
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 814
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 350 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 553 524 505 476 435
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 648 640 616 581 531
Limitazione corrente in ingresso (A) 648 648 641 598 548
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 546 519 500 472 432
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 532 505 487 459 421
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 280
carico al 100%: 52.5
carico compreso tra 0 e 40%: 280
carico al 100%: 70
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 760
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 949
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 400 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 632 599 577 544 497
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 740 731 704 664 607
Limitazione corrente in ingresso (A) 740 740 732 683 626
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 624 593 572 539 494
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 608 577 556 525 481
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 320
carico al 100%: 60
carico compreso tra 0 e 40%: 320
carico al 100%: 80
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 868
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 1085
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 450 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 711 674 649 612 559
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 833 822 792 747 682
Limitazione corrente in ingresso (A) 833 833 824 769 705
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 702 667 643 607 556
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 684 650 626 590 541
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 360
carico al 100%: 67.5
carico compreso tra 0 e 40%: 360
carico al 100%: 90
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 977
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 1221
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Specifiche per UPS da 500 kW

  Tensione (V) 380 400 415 440 480
Ingresso Collegamenti Singola rete di alimentazione: 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili (L1, L2, L3, PE)
Singola rete di alimentazione: * (L1, L2, L3, N, G) oppure
* (L1, L2, L3, G)*
Doppia rete di alimentazione: 3 fili* (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione in ingresso (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 790 749 721 680 621
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
Corrente massima in ingresso (A) 925 914 880 830 758
Limitazione corrente in ingresso (A) 925 925 915 854 783
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% con carico al 100%*
Fattore di potenza in ingresso >0,99 con carico >25%, 0,95 con carico >15%
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Adattiva 1 - 300 secondi
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) o
3 fili (L1, L2, L3, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Programmabile: ± 1, ± 3, ± 10. Il valore predefinito è ± 3.
Corrente bypass nominale (A) 780 741 715 674 618
Minimo valore nominale di cortocircuito Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito (tre cicli) 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004) installato nell'UPS*
65 kAIC
65 kAIC con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kAIC Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kAIC con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT003) installato nell'UPS*
I2valore del tiristore (A2s) 3,1 MA2s
Opzioni bypass di protezione dell'alimentazione di ritorno 1: Installazione a monte del sezionatore con lo sgancio a lancio di corrente collegato all'UPS, OPPURE
2: Installazione con armadio bypass di manutenzione (GVLMBCA200K500H/GVLMBCA200K500G), OPPURE
3: Installazione del kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno (GVLOPT004/GVLOPT003) nell'UPS.
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o
3 fili (L1, L2, L3, PE)
4 fili (L1, L2, L3, N, G) oppure
3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 110% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Funzionamento normale: 150% per 1 minuto; 125% per 10 minuti, (110% continuo*)
Funzionamento a batteria: 125% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 125% continuo, 1600% per 100 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 760 722 696 656 601
Minimo valore nominale di cortocircuito* Dipendente dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata per IEC.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA Icw
25 kA Icw con armadio bypass di manutenzione GVLMBCA200K500H
45 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
65 kA Icw con armadio con ingresso dal basso (GVBEC e GVLOPT012 installati)
65 kA Icc con kit del sezionatore dell'alimentazione di ritorno GVLOPT004 installato nell'UPS*
Funzionalità cortocircuito in uscita inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Frequenza di uscita (Hz) 50/60 (sincronizzato con bypass), 50/60 Hz ±0,1% (funzionamento libero)
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare, <5% per carico non lineare*
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Fattore di cresta del carico 3
Fattore di potenza di carico Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 15%
carico compreso tra 0 e 40%: 80%
carico al 100%: 20%
Massima potenza di carica (kW) carico compreso tra 0 e 40%: 400
carico al 100%: 75
carico compreso tra 0 e 40%: 400
carico al 100%: 100
Tensione nominale batteria (VCC) 480 per 40 blocchi
576 per 48 blocchi
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 545 per 40 blocchi
654 per 48 blocchi
Tensione di boost massima (VCC) 571 per 40 blocchi
685 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C per T ≥ 25 °C, 0 mV/°C per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 1085
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 1356
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 30 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.

Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo in un ambiente conforme a OVCII.
  • Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII.
  • L'SPD deve includere un indicatore di stato che mostri all'utente se l'SPD è operativo o se non funziona più secondo il progetto. L'indicatore di stato può essere visivo e/o sonoro e/o può avere capacità di segnalazione remota e/o di contatto di uscita in conformità con la norma IEC 62040-1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione

Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:

Classe Tipo 2
Tensione nominale (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Livello di protezione da tensione (Up) < 2.5 kV
Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione
Regime di neutro* TN-S, TT, IT, TN-C
Poli 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra
Standard IEC 61643-11 / UL 1449
Monitoraggio

Protezione a monte e a valle per IEC

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

I sezionatori di bypass/uscita sono dimensionati in base alla corrente nominale +10%. Questo per far fronte alla bassa tensione di rete o alla deviazione di lunghezza tra gli UPS in parallelo. Gli interruttori delle batterie sono dimensionati in base alla tensione di fine scarica, definita come 380 VCC.

Presupposti per il Live Swap dei moduli di potenza

Il Live Swap dei moduli di potenza è consentito solo in presenza dei seguenti presupposti per l'installazione dell'UPS; fare riferimento allo scenario 1 o allo scenario 2:

Presupposti per l'installazione dell'UPS: scenario 1 con valori di override istantaneo e tempi di scatto impostati secondo le tabelle seguenti in Protezione a monte consigliata per IEC Presupposti per l'installazione dell'UPS: scenario 2 con configurazioni del sezionatore alternativo supportate con GVLOPT011 e sezionatore con modalità ERMS*
I sezionatori devono avere un tempo di scatto istantaneo di massimo 60 ms. I sezionatori devono essere installati per l'ingresso (interruttore di ingresso unità (UIB) e bypass (l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB).
I sezionatori devono avere valori di override istantaneo impostati secondo la tabella seguente. Gli interruttori automatici (UIB, SSIB) devono essere dotati di modalità ERMS conforme a NEC 240.87, NFPA70E, IEEE1584 o EN51110-1.
I sezionatori devono essere installati per l'ingresso (interruttore di ingresso unità (UIB) e bypass (l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB). Per i sistemi in parallelo con tre o più UPS: I sezionatori devono essere installati per l'uscita (interruttore di uscita unità UOB) di ciascun UPS. L'interruttore di uscita unità (UOB) è dimensionato come l’interruttore ingresso commutatore statico (SSIB).
Per un sistema in parallelo con tre o più UPS: I sezionatori devono essere installati per l'uscita (interruttore di uscita unità UOB) di ciascun UPS. L'interruttore di uscita unità (UOB) è dimensionato come l’interruttore ingresso commutatore statico (SSIB). Il sezionatore (UOB) deve essere dotato di modalità ERMS conforme a NEC 240.87, NFPA70E, IEEE1584 o EN51110-1.
Il Live Swap non è supportato per le installazioni >65kAbf in cui vengono utilizzati dispositivi di disconnessione con limitazione di corrente per proteggere l'UPS. GVLOPT011 (kit sensore della porta Galaxy VL) deve essere installato nell'UPS e collegato in modo che la modalità ERMS sia impostata su ON su UIB, SSIB e UOB quando lo sportello anteriore dell'UPS è aperto.
  In modalità ERMS, la corrente di scatto istantaneo deve essere impostata su 5000 A o su un valore inferiore. Tutte le impostazioni di ritardo devono essere impostate su zero.

Schneider Electric si riserva il diritto di rimuovere l'etichetta Live Swap dalla parte anteriore del prodotto se i presupposti per lo scenario 1 o 2 non sono soddisfatti.

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire il Live Swap dei moduli di potenza solo nelle installazioni UPS che soddisfano i presupposti per lo scenario 1 o 2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Protezione a monte per IEC e corrente minima prospettica di cortocircuito fase-terra ai terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
La conformità è assicurata con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni) dalla tabella seguente.

Protezione a monte consigliata per IEC

IkPh-PE è la corrente minima prospettica di cortocircuito fase-terra richiesta ai terminali di ingresso/bypass dell'UPS. L'IkPh-PE della tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS 200 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 5 4,5 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore

ComPacT NSX 400H MicroLogic 2.0 (3P: C4032D400, 4P: C4042D400)

ComPacT NS 630S DC TM-D (C634TM630D)
Unità di scatto/ingresso 400 400 400 400 400 400 400 400 360
Io 400 400 360 360 360 360 320 320
Impostazione Ir 0,93 0,92 0,98 0,93 0,95 0,9 0,98 0,93 0,9
Ir 372 368 353 335 342 324 314 298 567
Isd <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir <10 x Ir
Valori nominali dell'UPS 250 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 6 6 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) ComPacT NSX 400H MicroLogic 2.0
(3P: C4032D400, 4P: C4042D400)
MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
Unità di scatto/ingresso 630 630 630 630 630 630 400 400 1000
Io 500 500 450 450 450 450 400 400
Impostazione Ir 0,93 0,92 0,98 0,93 0,95 0,9 0,98 0,93
Ir 465 460 441 418 428 405 392 372 1000
Isd <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 1500
Valori nominali dell'UPS 300 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 7,5 7 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
Unità di scatto/ingresso 630 630 630 630 630 630 630 630 1000
Io 570 570 570 500 570 500 500 450
Impostazione Ir 0,98 0,97 0,93 1 0,9 0,98 0,94 1
Ir 559 553 530 500 513 490 470 450 1000
Isd <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir <10 x Ir
Valori nominali dell'UPS 350 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 8,5 8 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
Unità di scatto/ingresso 800 800 630 630 630 630 630 630 1000
Io 630 630 630 630 570 570 570
Impostazione Ir 0,9 0,8 0,98 0,93 0,95 1 0,96 0,92
Ir 720 640 617 586 598 570 547 524 1000
Isd/ii* <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir <10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir <10 x Ir
tsd (s) < 0,2 ND
Valori nominali dell'UPS 400 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 10 9,5 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0
(3P: C6332D630, 4P: C6342D630)
MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
Unità di scatto/ingresso 800 800 800 800 800 800 630 630 2000
Io 630 630
Impostazione Ir 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,94
Ir 760 760 720 720 720 720 630 592 2000
Isd/ii* < 10 x In < 10 x In < 10 x In < 10 x In 10 x In 10 x In 10 x Ir 10 x Ir <10 x Ir
tsd (s) < 0,2 ND
Valori nominali dell'UPS 450 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 12 10,5 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NS1000H MicroLogic 5.0

(3P: 33559, 4P: 33562)

ComPacT NS800H MicroLogic 5.0

(3P: 33553, 4P: 33556)

ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
Unità di scatto/ingresso 1000 1000 800 800 800 800 800 800 2000
Io
Impostazione Ir 0,9 0,9 1 0,95 0,98 0,95 0,9 0,9
Ir 900 900 800 760 784 760 720 720 2000
Isd/ii* < 8 x In < 8 x In < 10 x In < 10 x In 10 x In 10 x In 10 x In 10 x In 2500
tsd (s) < 0,2 ND
Valori nominali dell'UPS 500 kW
  Ingresso Bypass/Uscita Batteria
IkPh-PE (kA) 12,5 12 ND
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Tipo di interruttore ComPacT NS1000H MicroLogic 5.0 (3P: 33559, 4P: 33562) ComPacT NS800H MicroLogic 5.0
(3P: 33553, 4P: 33556)
MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
Unità di scatto/ingresso 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 2000
Io
Impostazione Ir 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,98 0,95
Ir 950 950 900 900 900 900 784 760 2000
Isd/ii* < 8 x In < 8 x In < 8 x In < 8 x In < 8 x In < 8 x In 10 x In 10 x In 2500
tsd (s) < 0,2 ND

Protezione a valle consigliata per i sezionatori di distribuzione per IEC

NOTA: La protezione a valle consigliata per i sezionatori di distribuzione è dimensionata per la protezione degli SCR nel commutatore statico e per la coordinazione con l'interruttore di ingresso unità (UIB)/interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) quando viene utilizzata la protezione alimentazione di ritorno esterna.
Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Tipo di interruttore NSX160 NSX250 NSX400
Tipo di modulo di scatto TM-D o Micrologic TM-D o Micrologic Micrologic
Valore nominale del modulo di ingresso/scatto ≤ 160 ≤ 250 ≤ 400

Dimensioni dei cavi consigliate per IEC

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o ai codici applicabili in materia di sistemi elettrici.
  • La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm2.
  • La guaina termorestringente deve essere applicata nella zona di crimpatura del capocorda cavo e deve sovrapporsi all'isolamento del cavo in tutti i cavi di alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra:

  • 4 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass

  • 4 x 240 mm2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass

  • 4 x 240 mm2 o 8 x 150 mm2 sulle sbarre CC+/CC-

  • 8 sulla sbarra N

  • 16 sulla sbarra PE

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sui requisiti minimi indicati nella tabella B.52.3 e nella tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni*

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione F

  • Strato singolo su una passerella portacavi perforata

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

I cavi di bypass/uscita sono dimensionati in base alla corrente nominale +10%. Questo per far fronte alla bassa tensione di rete o alla deviazione di lunghezza del cavo tra gli UPS in parallelo. I cavi CC sono dimensionati in base alla tensione di fine scarica, definita come 380 VCC per la norma IEC 60364.3 relativa all'omissione di dispositivi di protezione contro il sovraccarico.

Rame

Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 150
Ingresso PE (mm2) 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95
Fasi di bypass/uscita (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 70 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 70
Neutro (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120
CC+/CC- (mm2) 1 x 185 1 x 240
CC PE (mm2) 1 x 95 1 x 120
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 150

Rame

Valori nominali dell'UPS 300 kW 350 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 185 2 x 150 2 x 120 2 x 120 1 x 240
Ingresso PE (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Fasi di bypass/uscita (mm2) 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Neutro (mm2) 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
CC+/CC- (mm2) 2 x 150 2 x 185
CC PE (mm2) 1 x 150 1 x 185
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 120 2 x 120 2 x 120 1 x 240

Rame

Valori nominali dell'UPS 400 kW 450 kW 500 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Ingresso PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Fasi di bypass/uscita (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150
Neutro (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150
CC+/CC- (mm2) 2 x 240 3 x 150 3 x 185
CC PE (mm2) 1 x 240 2 x 120 2 x 150
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 200 kW 250 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Ingresso PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Fasi di bypass/uscita (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 95
Neutro (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
CC+/CC- (mm2) 2 x 120 2 x 150
CC PE (mm2) 1 x 120 1 x 150
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 300 kW 350 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 240 2 x 185 2 x 185 2 x 150
Ingresso PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 150
Fasi di bypass/uscita (mm2) 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150
Neutro (mm2) 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
CC+/CC- (mm2) 2 x 240 3 x 150
CC PE (mm2) 1 x 240 2 x 120
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 185 2 x 150

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 400 kW 450 kW 500 kW
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Fasi di ingresso (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)*
Ingresso PE (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Fasi di bypass/uscita (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240
PE bypass/PE uscita (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240
Neutro (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240
CC+/CC- (mm2) 3 x 185 3 x 240 4 x 185
CC PE (mm2) 2 x 150 2 x 185 2 x 185
Punto centrale dell'inverter per sistema in parallelo a 3 fili (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185) (3 x 185) 2 x 240 2 x 240 (3 x 185) (3 x 185) (3 x 185) (3 x 185)

Guida per l'organizzazione dei cavi di ingresso, bypass e uscita

I cavi di ingresso, bypass e uscita devono essere raggruppati in circuiti. Sulle canaline, utilizzare una delle due configurazioni dei cavi mostrate.

Condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass

In un sistema UPS in parallelo, l'impedenza dei percorsi di bypass deve essere controllata. Quando si opera in modalità bypass, la condivisione del carico in parallelo è determinata dall'impedenza totale del percorso di bypass, che include i cavi, il quadro elettrico, il commutatore statico e la configurazione dei cavi.

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
  • È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
  • La reattanza della configurazione delle sbarre nel commutatore di bypass/ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.
La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Limiti di eConversion per i sistemi UPS in parallelo

eConversion richiede una percentuale di carico minima sull'UPS per i sistemi UPS in parallelo. Le percentuali di carico minime richieste dipendono dalle dimensioni dei cavi di alimentazione.

NOTA: Per le installazioni in cui vengono utilizzati cavi delle dimensioni consigliate, fare riferimento a questa tabella per le percentuali di carico minimo: Limiti di eConversion standard basati sulle dimensioni dei cavi consigliate.

Limiti di eConversion standard basati sulle dimensioni dei cavi consigliate

Valori nominali dell'UPS Carico minimo (%)
200 kW 34%
250 kW 27%
300 kW 23%
350 kW 19%
400 kW 17%
450 kW 15%
500 kW 14%

Gli altri prerequisiti per l'utilizzo di questa tabella includono:

  • I valori sono calcolati in funzione dell'uso di cavi delle dimensioni consigliate.

  • Sono supportate installazioni con un massimo di due cavi per ciascuna fase.

  • I cavi di bypass e di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.


NOTA: In alcune installazioni, ad esempio quelle con l'80% di sezionatori o quelle per cui sono stati impiegati altri metodi di installazione per garantire la conformità con lo standard IEC, è possibile che vengano utilizzati cavi di dimensioni diverse da quelle consigliate. Per le installazioni in cui vengono utilizzati cavi di dimensioni diverse da quelle consigliate, fare riferimento a questa tabella per le percentuali di tensione nominale: Limiti di eConversion standard basati su dimensioni dei cavi diverse da quelle consigliate.

Limiti di eConversion standard basati su dimensioni dei cavi diverse da quelle consigliate

Valori nominali dell'UPS Carico minimo (%)
200 kW 50%
250 kW 40%
300 kW 34%
350 kW 29%
400 kW 25%
450 kW 22%
500 kW 20%

Gli altri prerequisiti per l'utilizzo di questa tabella includono:

  • I valori sono calcolati in base a uno scenario in cui vengono utilizzati cavi di dimensioni diverse da quelle consigliate.

  • Sono supportate installazioni con tre o quattro cavi per ciascuna fase.

  • I cavi di bypass e di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni cavi mm2 Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.