990-91378D-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Batteribryter – spesifikasjoner

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Batteribryter

C63S3TM600D

Batteritype VRLA, bly-syre, litium-ion
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) 35
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av bryter (A) 1600

Utløserinnstillinger

UPS-klassifisering Maks. batteribackuptid (minutter) Batteriblokker Batteristrenger totalt Batteribryter 1
Batteristrenger Ir/Im-innstillinger
50 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Enhver 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1800
UPS-klassifisering Minimumskonfigurasjon Maksimum konfigurasjon Batteriblokker
Minimalt antall batteribryterskap Maks. batteribackuptid (minutter) Bryterinnstillinger Maksimalt antall batteribryterskap Maks. batteribackuptid (minutter) Bryterinnstillinger
500 kW 3xGVBBK630EL Enhver 480 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
1000 kW 7xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
1125 kW 8xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48
1250 kW 8xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40–48

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 120 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Farge

RAL 9003, glansnivå 85 %

Beskyttelsesklasse IP20

Batteribrytersett – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Batteribryter – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1. utgave, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1. utgave endring 1
Merking CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, nivå 1
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori III
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.