990-91381D-017

Specifiche

Massimo valore nominale cortocircuito

Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'armadio bypass di manutenzione è di 25 kA RMS, Icw simmetrica.

Protezione a monte consigliata

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per la protezione a monte consigliata.

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o ai codici applicabili in materia di sistemi elettrici. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni dell'armadio bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Spazio di manovra

NOTA: Le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nell'area geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Vista anteriore dell'armadio bypass di manutenzione e dell'UPS

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Panoramica del sistema

UIB Interruttore di ingresso unità/commutatore di ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
UOB Sezionatore di uscita unità

Sistema UPS con singola rete di alimentazione

Sistema UPS con doppia rete di alimentazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.