De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie
- Schakel de UPS volledig uit. Volg de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Voer de lockout/tagout-procedure uit om alle schakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
- Voer de lockout/tagout-procedure uit om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterij-oplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Voer de volgende handelingen uit voor de UPS. Zie de installatiehandleiding
van de UPS voor meer informatie.
- Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar
in de UPS. Zorg ervoor dat er GEEN spanning op staat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENVoordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar. Zorg ervoor dat er GEEN spanning op staat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Ontkoppel alle stroomkabels van de UPS.
- Ontkoppel en verwijder alle signaaldraden van de UPS.
- Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar
in de UPS. Zorg ervoor dat er GEEN spanning op staat.
- Voer de volgende handelingen uit voor de behuizing met
kabelinvoer aan de onderkant. Zie De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met de Galaxy
VL UPS in systemen van meer dan 45 kAIC/kA Icw installeren, De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant met de Galaxy
VL UPS in systemen tot 45 kAIC/kA Icw installeren of Installeer de behuizing voor invoer aan de onderkant met de
Easy UPS 3L voor meer informatie.
- Verwijder de stroomkabels van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Verwijder de signaaldraden van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Verwijder de verbindende hardware tussen de UPS en de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
- Verwijder, indien aanwezig, de voorste seismische verankeringsbeugel.
- Draai de voetjes van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant omhoog tot de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
- U kunt de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant nu
verplaatsen door deze over de vloer te rollen op de zwenkwieltjes.
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELEN- De zwenkwieltjes van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant zijn uitsluitend bedoeld voor transport op vlakke, harde en horizontale oppervlakken.
- De zwenkwieltjes van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant zijn voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
- Verplaats de behuizing op een langzaam tempo en let goed op de vloeromstandigheden en de balans van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Verwijder, indien aanwezig, de achterste seismische verankeringsbeugel van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant en verwijder de seismische ankers uit de vloer. Bewaren voor herinstallatie.
- Voor transport over langere afstanden of in omstandigheden
die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de behuizing met
kabelinvoer aan de onderkant:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENVoor transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant, zekerstellen dat:- het personeel dat het transport uitvoert over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende geschoold is;
- geschikt gereedschap gebruikt wordt om de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant veilig op te tillen en te vervoeren;
- het product beschermd wordt tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals inwikkelen of verpakken).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Bevestig de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant verticaal in het midden van een geschikte pallet van minimaal: 800 mm x 800 mm (31.5 in x 31.5 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant, die 85 kg (188 lbs) weegt.
-
Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant op de pallet te bevestigen.
-
De originele transportpallet kan in combinatie met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits in onbeschadigde staat.
GEVAARGevaar voor KANTELEN- De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant moet onmiddellijk na plaatsing op de pallet op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
- De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWINGOnverwacht gedrag van de apparatuurTil de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant niet direct aan het frame met een vorkheftruck/pallettruck op, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- De behuizing met kabelinvoer aan de onderkant buiten gebruik stellen, OF
- Verplaats de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
- Alleen voor het installeren van de behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding
om de behuizing met kabelinvoer aan de onderkant op de nieuwe locatie
te installeren. Zie Installatieprocedure voor Galaxy VL UPS met behuizing met kabelinvoer
aan de onderkant of Installatieprocedure voor Easy UPS 3L met behuizing voor invoer
aan de onderkant voor een installatieoverzicht. Inbedrijfstelling mag alleen
door Schneider Electric worden uitgevoerd.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENInbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.