990-91460C-019

사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

최대 단락 회로 정격

하부 엔트리 캐비넷(GVBEC)을 Galaxy VL UPS에 설치 시 정격 전류는 45kAIC/kA Icw입니다.

하부 엔트리 캐비넷(GVBEC)을 Galaxy VL UPS 및 옵션 키트(GVLOPT012)에 설치 시 정격 전류는 65kAIC/kA Icw입니다.

하부 엔트리 캐비넷(GVBEC)을 Easy UPS 3L에 설치 시 정격 전류는 35kA Icc입니다.

하부 엔트리 캐비넷 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

토크 사양

볼트 크기 토크
M6 5Nm(3.69lb-ft/44.3lb-in)
M8 17.5Nm(12.91lb-ft/154.9lb-in)
M10 30Nm(22lb-ft/194.7lb-in)
M12 50Nm(36.87lb-ft/442.5lb-in)

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C~50°C(32°F~122°F) -25°C~55°C(-13°F~131°F)
상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.