Avvikle eller flytte kabinettet for nedre kabelinnføring til et nytt sted
- Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i driftsmanualen for UPSen.
- Lås/merk (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
- Lås/merk (LOTO) alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjonen (åpen).
- Gjør det følgende for UPSen. Du finner mer informasjon
i installasjonsveiledningen til UPSen.
- Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på
hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne i UPSen før du fortsetter.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEMål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne før du fortsetter.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. - Kople fra alle strømkablene fra UPSen.
- Kople fra og fjern signalkablene fra UPSen.
- Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på
hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne i UPSen før du fortsetter.
- Gjør det følgende for kabinettet for nedre kabelinnføring.
Se Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Galaxy
VL UPS i systemer over 45 kAIC/kA Icw, Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Galaxy
VL UPSen i systemer opp til 45 kAIC/kA Icw eller Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Easy
UPS 3L for informasjon.
- Fjern strømkablene fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
- Fjern signalkablene fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
- Fjern maskinvaren for sammenkopling mellom UPSen og kabinettet for nedre kabelinnføring.
- Hvis tilstede, fjern det fremre seismiske forankringsbeslaget.
- Hev føttene på kabinettet for nedre kabelinnføring til hjulene står solid på gulvet.
- Du kan nå flytte kabinettet for nedre kabelinnføring
ved å rulle det over gulvet på hjulene.
ADVARSELFare for VELTING- Hjulene på kabinettet for nedre kabelinnføring er kun beregnet for transport på flate, jevne, harde og vannrette overflater.
- Hjulene på kabinettet for nedre kabelinnføring er beregnet for transport over korte distanser (dvs. i samme bygning).
- Flytt det langsomt og ta særlig hensyn til gulvets tilstand og balansen til kabinettet for nedre kabelinnføring.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Hvis tilstede, fjern det bakre seismiske forankringsbeslaget fra kabinettet for nedre kabelinnføring og fjern de seismiske ankrene fra gulvet. Ta vare på delene for senere installasjon.
- For transport over lengre avstander eller under forhold
som ikke er ideelle for hjulene på kabinettet for nedre kabelinnføring:
ADVARSELFare for VELTINGFor transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på kabinettet for nedre kabelinnføring:- at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring
- at det brukes egnede utstyr for å løfte og transportere kabinettet for nedre kabelinnføring trygt
- at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.Transportbetingelser:
-
Installer kabinettet for nedre kabelinnføring i en loddrett posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene: 800 mm x 800 mm. Pallen må være egnet for vekten av kabinettet for nedre kabelinnføring, som veier 85 kg.
-
Bruk egnede festemidler for å montere kabinettet for nedre kabelinnføring på pallen.
-
Den originale fraktpallen, i kombinasjon med de originale transportbeslagene, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.
FAREFare for VELTING- Kabinettet for nedre kabelinnføring må festes skikkelig til pallen umiddelbart etter å ha blitt plassert på pallen.
- Festeutstyret må være sterkt nok til å tåle vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSELUventet utstyrsatferdIkke løft kabinettet for nedre kabelinnføring med gaffeltruck/palltruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade rammen.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Gjør ett av følgende:
- Avvikle kabinettet for nedre kabelinnføring, ELLER
- Flytt kabinettet for nedre kabelinnføring til et nytt sted for å installere det.
- Kun for installering av kabinettet for nedre kabelinnføring
et nytt sted: Følg installasjonshåndboken for å
installere kabinettet for nedre kabelinnføring på et nytt
sted. Se Installasjonsprosedyre for Galaxy VL UPS med kabinett for nedre
kabelinnføring eller Installasjonsprosedyre for Easy UPS 3L med kabinett for nedre
kabelinnføring for installasjonsoversikt. Oppstart må kun utføres
av Schneider Electric.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEOppstart må kun utføres av Schneider Electric.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.