990-91376F-006

Especificaciones

Valor nominal de cortocircuito máximo

El valor nominal de cortocircuito máximo para el armario de derivación de mantenimiento es de Icc 65 kA RMS simétrica.

ATENCIÓN
PELIGRO DE MOVIMIENTO DE LOS CABLES EN CONDICIONES DE CORTOCIRCUITO
En los sistemas de más de 35 kAIC, es obligatorio sujetar los cables de alimentación:
  • Utilice una cuerda de nailon de 10 mm o una cuerda con una resistencia mínima a la tracción de 1000 kg.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Configuración de disparo para sistema estándar

NOTA: Los cables de alimentación para 200-300 kW deben dimensionarse para 350 kW en el caso de SSIB/UOB porque la configuración mínima de Ir para PJF36120CU33A es 0,4.

Configuración de disparo en un sistema con suministro de red simple principal

Potencia nominal del SAI Circuit breaker type UIB MBB/UOB
Ir tr Isd tsd Ii Ir tr Isd tsd Ii
200 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
250 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
300 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
350 kW PJF36120CU33A 0.5 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
400 kW PJF36120CU33A 0.5 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
450 kW PJF36120CU33A 0.6 1 1.5 Off 6

0.5

0.5

1.5 Off 6
500 kW PJF36120CU33A 0.7 1 1.5 Off 6

0.5

0.5

1.5 Off 6

Configuración de disparo en un sistema con suministro de red doble

NOTA: En un sistema de suministro de red doble, siga las recomendaciones de protección aguas arriba del manual de instalación del SAI para la configuración del disparo del dispositivo de desconexión de entrada de unidad UIB.
Potencia nominal del SAI Circuit breaker type SSIB/MBB/UOB
Ir tr Isd tsd Ii
200 kW PJF36120CU33A

0.4

0.5

1.5 Off 6
250 kW PJF36120CU33A

0.4

0.5

1.5 Off 6
300 kW PJF36120CU33A

0.4

0.5

1.5 Off 6
350 kW PJF36120CU33A

0.4

0.5

1.5 Off 6
400 kW PJF36120CU33A

0.4

0.5

1.5 Off 6
450 kW PJF36120CU33A

0.5

0.5

1.5 Off 6
500 kW PJF36120CU33A

0.5

0.5

1.5 Off 6

Configuración de disparo para sistema con el kit de conector de sensor 1000 A CT (GVLOPT013) instalado (opción)

NOTA: Los cables de alimentación para 200-300 kW deben dimensionarse para 350 kW en el caso de SSIB/UOB porque la configuración mínima de Ir para PJF36120CU33A es 0,4.

Sistema de suministro de red simple principal con conector de sensor 1000 A CT

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor UIB MBB/UOB
Ir tr Isd tsd Ii Ir tr Isd tsd Ii
200 kW PJF36120CU33A

0,4

1

1,5

APAGADO

6

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

250 kW PJF36120CU33A

0,4

1

1,5

APAGADO

6

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

300 kW PJF36120CU33A

0,5

1

1,5

APAGADO

6

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

350 kW PJF36120CU33A

0,5

1

1,5

APAGADO

6

0,5

0,5

1,5

APAGADO

6

400 kW PJF36120CU33A

0,6

1

1,5

APAGADO

6

0,5

0,5

1,5

APAGADO

6

450 kW PJF36120CU33A

0,7

1

1,5

APAGADO

6

0,6

0,5

1,5

APAGADO

6

500 kW PJF36120CU33A

0,8

1

1,5

APAGADO

6

0,7

0,5

1,5

APAGADO

6

Conector de sensor 1000 A CT de sistema con suministro de red doble

NOTA: En un sistema de suministro de red doble, siga las recomendaciones de protección aguas arriba del manual de instalación del SAI para la configuración del disparo del dispositivo de desconexión de entrada de unidad UIB.
Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor SSIB/MBB/UOB
Ir tr Isd tsd Ii
200 kW PJF36120CU33A

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

250 kW PJF36120CU33A

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

300 kW PJF36120CU33A

0,4

0,5

1,5

APAGADO

6

350 kW PJF36120CU33A

0,5

0,5

1,5

APAGADO

6

400 kW PJF36120CU33A

0,5

0,5

1,5

APAGADO

6

450 kW PJF36120CU33A

0,6

0,5

1,5

APAGADO

6

500 kW PJF36120CU33A

0,7

0,5

1,5

APAGADO

6

Protección aguas arriba recomendada

En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es 500 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de compresión de cable con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre

Dimensión de cable Tamaño del perno (un orificio) Tipo de terminal de cable (un orificio) Tipo de terminal de cable (dos orificios NEMA) Tenaza de apriete Engaste
1/0 AWG M10 x 35mm

LCB1/0-12-X

LCC1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rosa P42

2/0 AWG M10 x 35mm

LCB2/0-12-X

LCC2/0-12-X

CT-930

CD-920-2/0 Negro P45

3/0 AWG M10 x 35mm

LCB3/0-12-X

LCC3/0-12-X

CT-930

CD-920-3/0 Naranja P50

4/0 AWG M10 x 35mm

LCB4/0-12-X

LCC4/0-12-X

CT-930

CD-920-4/0 Púrpura P54

250 kcmil M10 x 35mm

LCB250-12-X

LCC250-12-X

CT-930

CD-920-250 Amarillo P62

300 kcmil M10 x 35mm

LCB300-12-X

LCC300-12-X

CT-930

CD-920-300 Rojo P66

350 kcmil M10 x 35mm

LCB350-12-X

LCC350-12-X

CT-930

CD-920-350 Rojo P71

400 kcmil M10 x 35mm

LCB400-12-X

LCC400-12-6

CT-930

CD-920-400 Azul P76

450 kcmil M10 x 35mm

LCC450-12-6

CT-930
500 kcmil M10 x 35mm

LCB500-12-X

LCC500-12-6

CT-930

CD-920-500 Azul P87

Aluminio

Dimensión de cable Tamaño del perno (un orificio) Tipo de terminal de cable (un orificio) Tipo de terminal de cable (dos orificios NEMA) Tenaza de apriete Engaste
1/0 AWG M10 x 35mm

LAA1/0-12-5

LAB1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rosa P42

2/0 AWG M10 x 35mm

LAA2/0-12-5

LAB2/0-12-5

CT-930

CD-920-2/0 Negro P45

3/0 AWG M10 x 35mm

LAA3/0-12-5

LAB3/0-12-5

CT-930

CD-920-3/0 Naranja P50

4/0 AWG M10 x 35mm

LAA4/0-12-5

LAB4/0-12-5R

CT-930

CD-920-4/0 Púrpura P54

250 kcmil M10 x 35mm

LAA250-12-5

LAB250-12-5

CT-930

CD-920-250 Amarillo P62

300 kcmil M10 x 35mm

LAA300-12-2

LAB300-12-2

CT-930

CD-920-300 Rojo P66

350 kcmil M10 x 35mm

LAA350-12-2

LAB350-12-2R

CT-930

CD-920-350 Rojo P71

400 kcmil M10 x 35mm

LAB400-12-2

CT-930

CD-920-400 Azul P76

500 kcmil M10 x 35mm

LAA500-12-2

LAB500-12-2R

CT-930

CD-920-500 Azul P87

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVLMBCA200K500G 158 (348) 1970 (77,55) 500 (19,68) 847 (33,34)

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento y del SAI

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Información general del sistema

UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.

Sistema SAI con suministro de red simple principal

Sistema SAI con suministro de red doble

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.