990-91386-023

Batterikrav

Batteritype VRLA
Minimum brennbarhetsgrad HB
Batterihyller For øvre kabelinnføring med installert batteribrytersett eller for nedre kabelinnføring: 4 hyller i størrelse 1280 x 765 mm
For øvre kabelinnføring uten installert batteribrytersett: 5 hyller, størrelse 1280 x 765 mm
Maksimumsvekt per hylle 650 kg
Maksimumsvekt per kabinett 3250 kg
Høyde mellom batterihyller 340 mm
Maksimum batterihøyde, inkludert batteriterminaler 240 mm
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.