990-5947B-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Batterijschakelaarset GVSBBK20K80H – specificaties

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De batterijschakelaarset GVSBBK20K80H mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Batterijschakelaar LV438980
Maximale configuratie 4 uur autonomie
Batterijtype VRLA
Maximale spanning (V) 576
Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) 35
Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) 1250

Instellingen voor automatische uitschakeling

  20–60 kW 80 kW
Ir (A) 175 225
Im (A) 1250 1250

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

  20–60 kW 80 kW
  Koper Aluminium Koper Aluminium
Batterij +/- (mm2) 50 70 70 N.v.t.
Batterij PE (mm2) 25 35 35 N.v.t.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarset

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)]* Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]
GVSBBK20K80H 20 560 515 825

Omgeving

  Bedrijf Opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.