990-5914B-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto se debe utilizar únicamente con el sistema SAI Galaxy VS.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del disyuntor 20-80 kW 100-200 kW
Disyuntor de batería LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Configuración máxima 4 horas de autonomía 200 kW: 1 hora de autonomía
100-150 kW: 4 horas de autonomía
Tipo de batería Plomo-ácido, VRLA, litio Plomo-ácido, VRLA, litio
Clasificación máxima de cortocircuito (kA) 35 35
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) 1250 1500

Configuración del disparo del interruptor

Configuración del disparo para el disyuntor de batería de 20–80 kW

Configuración del disparo para el disyuntor de batería de 100–200 kW

Potencia nominal del SAI 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Cobre 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batería +/- (mm2) 50 70 2 de 70 2 de 120
Batería PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminio 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batería +/- (mm2) 70 ND 2 de 120 ND
Batería PE (mm2) 35 ND 120 ND

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Peso y dimensiones de transporte de la caja de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
Rendimiento IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba
Condiciones ambientales IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes
Marcaje CE
Sistema de conexión a tierra TN-C, TN-S, TT
Categoría de sobretensión OVCIII
Clase de protección I
Grado de contaminación 2
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.