990-5914B-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche della scatola interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'UPS Galaxy VS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valore nominale interruttore 20-80 kW 100-200 kW
Interruttore delle batterie LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Configurazione massima 4 ore di autonomia 200 kW: 1 ora di autonomia
100-150 kW: 4 ore di autonomia
Tipo di batteria Piombo acido, VRLA, ioni di litio Piombo acido, VRLA, ioni di litio
Massimo valore nominale cortocircuito (kA) 35 35
Corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore (A) 1250 1500

Impostazioni di sgancio

Impostazioni di scatto per interruttore delle batterie da 20-80 kW

Impostazioni di scatto per batteria scarica da 100-200 kW

Valori nominali dell'UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione C

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Rame 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batteria +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteria PE (mm2) 25 35 70 120
Alluminio 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batteria +/- (mm2) 70 ND 2 x 120 ND
Batteria PE (mm2) 35 ND 120 ND

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-3000 m  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi CE
Sistema di messa a terra TN-C, TN-S, TT
Categoria di sovratensione OVCIII
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.