990-5914B-024

Especificações

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Especificações do disjuntor da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Este produto só deve ser usado com o nobreak Galaxy VS.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Classificação do disjuntor 20 a 80 kW 100-200 kW
Disjuntor da bateria LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Configuração máxima 4 horas de autonomia 200 kW: 1 hora de autonomia
100-150 kW: 4 horas de autonomia
Tipo de bateria Chumbo-ácido, VRLA, Lítio-Íon Chumbo-ácido, VRLA, Lítio-Íon
Capacidade máxima de curto-circuito (kA) 35 35
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) 1250 1500

Configurações de desarme

Definições de desarme para o disjuntor da bateria de 20-80 kW

Definições de desarme para o disjuntor da bateria de 100-200 kW

Capacidade do Nobreak 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Tamanho recomendado dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre ou alumínio

  • Método de instalação C

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Cobre 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Bateria PE (mm2) 25 35 70 120
Alumínio 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 70 ND 2 x 120 ND
Bateria PE (mm2) 35 ND 120 ND

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesos e dimensões para transporte da caixa do disjuntor da bateria

Referência comercial Peso em kg Altura em mm* Largura em mm Profundidade em mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Pesos e dimensões da caixa do disjuntor da bateria

Referência comercial Peso (kg) Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 5-95% não-condensável 10-80% não-condensável
Elevação 0 a 3000 m  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%

Conformidade

Segurança IEC 62040-1: 2017, Edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos de segurança
Desempenho IEC 62040-3: 2011-03, 2a edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes
Ambiental IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos
Marcas CE
Sistema de aterramento TN-C, TN-S, TT
Categoria de sobretensão OVCIII
Classe de proteção I
Grau de poluição 2
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.