990-5914B-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Akü Kesicisi Özellikleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu ürün sadece Galaxy VS UPS ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Kesici değerlendirme 20-80 kW 100-200 kW
Akü kesicisi LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maksimum konfigürasyon 4 saat çalışma zamanı 200 kW: 1 saat çalışma zamanı
100-150 kW: 4 saat çalışma zamanı
Akü türü Kurşun-asit, VRLA, Li-ion Kurşun-asit, VRLA, Li-ion
Maksimum kısa devre kapasitesi (kA) 35 35
Devre kesiciyi (A) tribe düşürmek için minimum kısa devre akımı 1250 1500

Trip Ayarları

20–80 kW Akü Kesicisi için Trip Ayarları

100–200 kW Akü Kesicisi için Trip Ayarları

UPS güçleri 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Önerilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C iletkenleri

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Bakır 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akü +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Akü PE (mm2) 25 35 70 120
Alüminyum 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Akü +/- (mm2) 70 Yok 2 x 120 Yok
Akü PE (mm2) 35 Yok 120 Yok

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Akü Kesici Kutusu Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm* Genişlik mm Derinlik mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Akü Kesicisi Panosu Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 5-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
Performans IEC 62040-3: 2011-03, 2. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi
Ortam IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam konuları – Gereksinimler ve raporlama
İşaretler CE
Topraklama sistemi TN-C, TN-S, TT
Aşırı gerilim kategorisi OVCIII
Koruma sınıfı I
Kirlilik derecesi 2
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.