990-5912D-022

Specificaties

OPMERKING: Maximaal kortsluitvermogen: 10 kA RMS symmetrisch.
OPMERKING: GVSBPSU80K120H kan een belasting tot 120 kW/kVA ondersteunen zolang de nulstroom (250 A) niet wordt overschreden:
  • bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 95 kVA niet-lineaire belasting.

  • bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 100 kVA niet-lineaire belasting.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen stroomopwaartse beveiliging.

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 16 mm2 voor GVSBPSU10K20H, 70 mm2 voor GVSBPSU20K60H en 150 mm2 voor GVSBPSU80K120H.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Aluminiumkabels worden niet ondersteund in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem van 80-100 kW.

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen voor transport van onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)]* Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Gewicht en afmetingen van het onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht (kg) Hoogte (mm) Breedte (mm) Diepte (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor benodigde ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw regio.

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-3000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2

Single line diagrammen

Galaxy VS single line diagrammen

UIB Ingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor statische schakelaar
MBB Onderhoud bypass schakelaar
IMB Interne onderhoud bypass schakelaar
UOB Uitgangsschakelaar
SIB Systeemisolatieschakelaar
OPMERKING: De interne onderhoud bypass schakelaar (IMB)* in de Galaxy VS UPS kan niet worden gebruikt in een systeem met een onderhoudsbypasspaneel. Bij deze systemen moet de onderhoud bypass schakelaar (IMB)* worden vergrendeld met een hangslot in de open positie.

Galaxy VS – enkel systeem – enkele netvoeding

Galaxy VS – enkel systeem – dubbele netvoeding

Galaxy VS – vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – enkele netvoeding

Galaxy VS – vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

Easy UPS 3S- en Easy UPS 3M single line diagrammen

UIB Ingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor statische schakelaar
MBB Onderhoud bypass schakelaar
UOB Uitgangsschakelaar
OPMERKING: De interne MBB in de Easy UPS 3S/3M kan niet worden gebruikt in een systeem met een parallel onderhoudsbypasspaneel. Bij deze systemen moet de interne onderhoud bypass schakelaar MBB worden vergrendeld met een hangslot in de open positie. Gebruik alleen de externe MBB in het parallelle onderhoudsbypasspaneel voor de onderhoudsbypassmodus.

Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – enkele netvoeding

Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – dubbele netvoeding

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.