990-5912D-017

Specifiche

NOTA: Massimo valore nominale cortocircuito: 10 kA RMS simmetrico.
NOTA: GVSBPSU80K120H può sopportare un carico fino a 120 kW/kVA a condizione che la corrente nel neutro (250 A) non venga superata:
  • a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 95 kVA.

  • a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 100 kVA.

Protezione a monte consigliata

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per la protezione a monte consigliata.

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 16 mm2 per GVSBPSU10K20H, 70 mm2 per GVSBPSU20K60H, e 150 mm2 per GVSBPSU80K120H.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: I cavi in alluminio non sono supportati in un sistema in parallelo 1+1 semplificato da 80-100 kW.

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Spazio di manovra

NOTA: Le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-3000 m  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi CE
Sistema di messa a terra TN-C, TN-S, TT
Categoria di sovratensione OVCIII
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2

Schemi elettrici di linea

Schemi elettrici a una linea Galaxy VS

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
IMB Sezionatore di manutenzione interno
UOB Interruttore di uscita unità
SIB Sezionatore di isolamento sistema
NOTA: Il sezionatore di manutenzione interno IMB* in Galaxy VS UPS non può essere utilizzato in un sistema con pannello bypass di manutenzione e il sezionatore di manutenzione interno IMB* deve essere bloccato in posizione aperta.

Galaxy VS - Sistema singolo - Singola rete di alimentazione

Galaxy VS - Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

Galaxy VS - Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Singola rete di alimentazione

Galaxy VS - Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato - Doppia rete di alimentazione

Schemi elettrici a una linea Easy UPS 3S e Easy UPS 3M

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
UOB Interruttore di uscita unità
NOTA: L'MBB interno in Easy UPS 3S/3M non può essere utilizzato in un sistema con pannello bypass di manutenzione in parallelo e deve essere bloccato in posizione aperta. Nel pannello bypass di manutenzione in parallelo utilizzare solo l'MBB esterno per il funzionamento in bypass di manutenzione.

Easy UPS 3S e Easy UPS 3M - Singola rete di alimentazione

Easy UPS 3S e Easy UPS 3M - Doppia rete di alimentazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.