990-5912D-019

사양

주의: 최대 단락 회로 정격: 10kA RMS 대칭
주의: GVSBPSU80K120H는 중성 전류(250A)를 초과하지 않는 한 최대 120kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.
  • 380V에서 최대 중성 전류 용량은 95kVA 비선형 부하에 도달합니다.

  • 400V에서 최대 중성 전류 용량은 100kVA 비선형 부하에 도달합니다.

권장 상위단 보호 장치

권장 상위단 보호 장치에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

권장 케이블 규격

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 GVSBPSU10K20H의 경우 16mm2, GVSBPSU20K60H의 경우 70mm2, GVSBPSU80K120H의 경우 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 80~100kW 단순화된 1+1 병렬 시스템은 알루미늄 케이블을 지원하지 않습니다.

권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

유지보수 바이패스 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

여유 공간

주의: 여유 공간 수치는 통풍과 사후 서비스 작업을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C~40°C -25°C~55°C
상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
고도 0~3000m  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2017년, 제2판, 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: 안전 요구 사항
성능 IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
환경 IEC 62040-4: 2013-04, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 4: 환경 특성 - 요구 사항 및 보고
표시 CE
접지 시스템 TN-C, TN-S, TT
과전압 범주 OVCIII
보호 등급 I
오염도 2

단선 결선도

Galaxy VS 단선 결선도

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 차단기
IMB 내부 유지보수 차단기
UOB 장치 출력 차단기
SIB 시스템 격리 차단기
주의: Galaxy VS UPS의 IMB(내부 유지보수 차단기)*는 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다.

Galaxy VS - 단일 시스템 - 단일 주 전원

Galaxy VS - 단일 시스템 - 이중 주 전원

Galaxy VS - 단순화된 1+1 병렬 시스템 - 단일 주 전원

Galaxy VS - 단순화된 1+1 병렬 시스템 - 이중 주 전원

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 단선 결선도

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 차단기
UOB 장치 출력 차단기
주의: Easy UPS 3S/3M 내부의 MBB는 병렬 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다. 유지보수 바이패스 작동에는 병렬 유지보수 바이패스 패널의 외부 MBB만 사용하십시오.

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M - 단일 주 전원

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M - 이중 주 전원

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.