990-5913B-024

Especificações

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Especificações do gabinete de baterias clássicas

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O gabinete de baterias clássicas só deve ser usado com o Galaxy VS UPS.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Até dois gabinetes de baterias clássicas podem ser conectados ao nobreak Galaxy VS.
Referência comercial Tipo de bateria Número de blocos de bateria
GVSCBC7A SWL750 48
GVSCBC7B SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800 36
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Configurações de desarme

As configurações de desarme devem ser controladas durante a instalação. Ajuste as configurações de desarme conforme a tabela apropriada abaixo.

GVSCBC7A

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 a 50 kW 60 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disjuntor NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) ND
Configuração Ir 56 72 80 80
Configuração Im 250 (fixo)

GVSCBC7B

Potência nominal do nobreak 20 a 50 kW 60 kW 80 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disjuntor NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) ND
Configuração Ir 140 160 160
Configuração Im 530 (fixo)

GVSCBC7C

Potência nominal do nobreak 20 a 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disjuntor NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) ND
Configuração Ir 175 200 250 250
Configuração Im 625 (fixo)

GVSCBC10A2

Potência nominal do nobreak 20 a 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disjuntor NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) ND
Configuração Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Configuração Im 625 (fixo)

GVSCBC10B2

Potência nominal do nobreak 20 a 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disjuntor NSX320S TM-DC (LV438276)
Configuração Ir 224 224 256 288 288 320 320
Configuração Im 800 (fixo)

Tamanho recomendado dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho do cabo máximo permitido é de 95 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Os tamanhos dos cabos deste manual são baseados na tabela B.52.3 (52–C2) da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

Os cabos de aterramento de proteção (PE) têm tamanhos de acordo com a tabela 54.3 da IEC 60364-4-54, Artigo 543.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

GVSCBC7A

Potência nominal do nobreak 20 a 30 kW 40 a 50 kW 60 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2)

10 16 16 ND
PE CC (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

Potência nominal do nobreak 20 a 60 kW 80 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2)

35 35 ND
PE CC (mm2) 16 16

GVSCBC7C

Potência nominal do nobreak 20 a 60 kW 80 kW 100 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2)

50 70 70 ND
PE CC (mm2) 25 35 35

GVSCBC10A2

Potência nominal do nobreak 20 a 80 kW 100 a 120 kW 150 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2)

50 70 70 ND
PE CC (mm2) 25 35 35

GVSCBC10B2

Potência nominal do nobreak 20 a 60 kW 80 a 100 kW 120 a 150 kW

Fator de potência

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2)

50 70 95
PE CC (mm2) 25 35 50

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -15 °C a 40 °C
Umidade relativa 0-95% não-condensável 10-80% não-condensável
Elevação 0 a 1000 m  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: A sala deve ser ventilada para prevenir a concentração do di-hidrogênio gerado pelo gabinete de baterias. Fluxo de ar mínimo recomendado: 2,41 m3/h.

Pesos e dimensões do gabinete de baterias clássicas

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 920

1900

710

845

GVSCBC10A2 1.280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1.512

1900

1010

845

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.