990-5913C-028

Технические характеристики

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Технические характеристики стандартного батарейного решения в шкафах

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Шкаф для стандартной батареи должен использоваться только с ИБП Galaxy VS или Galaxy VL.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: К ИБП Galaxy VS можно подключить до двух шкафов для стандартной батареи (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2, or GVSCBC10B2).
Примечание: К ИБП Galaxy VL можно подключить минимум два шкафа для стандартной батареи (GVSCBC10A2 или GVSCBC10B2).
Артикул продукта Тип батареи Количество батарейных блоков
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* или XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Настройки аварийной остановки

Настройки аварийной остановки должны контролироваться во время установки. Установите настройки аварийной остановки согласно соответствующей таблице ниже.

GVSCBC7A

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40–50 кВт 60 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) Н/Д
Настройка Ir 56 72 80 80
Настройка Im 250 (фиксированный)

GVSCBC7B

Характеристика ИБП 20–50 кВт 60 кВт 80 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) Н/Д
Настройка Ir 140 160 160
Настройка Im 530 (фиксированный)

GVSCBC7C

Характеристика ИБП 20–50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Н/Д
Настройка Ir 175 200 250 250
Настройка Im 625 (фиксированный)

GVSCBC7D

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40–50 кВт 60 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Настройка Ir 56 72 80 80 Н/Д
Настройка Im 250 (фиксированный)

GVSCBC7E

Характеристика ИБП 20–50 кВт 60 кВт 80 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Настройка Ir 140 160 200
Настройка Im 530 (фиксированный)

GVSCBC10A2

Характеристика ИБП 20–60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Н/Д
Настройка Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Настройка Im 625 (фиксированный)
Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт 400 кВт 450 кВт 500 кВт

Коэф. мощности

1
Тип автомата NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Количество стандартных шкафов с батареями 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Настройка Ir 225 250 225 250 225 250 250
Настройка Im 625 (фиксированный)

GVSCBC10B2

Характеристика ИБП 20–80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Тип автомата NSX320S TM-DC (LV438276)
Настройка Ir 224 224 256 288 288 320 320
Настройка Im 800 (фиксированный)
Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт 400 кВт 450 кВт 500 кВт

Коэф. мощности

1
Тип автомата NSX320S TM-DC (LV438276)
Количество стандартных шкафов с батареями 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Настройка Ir 288 320 288 320 288 320 320
Настройка Im 800 (фиксированный)

Рекомендуемые сечения кабелей

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 95 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.3 (52-C2) стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Внешняя температура 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Размеры земляных проводников (PE) соответствуют данным в таблице 54.3 стандарта МЭК 60364-4-54, статья 543.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

GVSCBC7A

Характеристика ИБП 20–30 кВт 40–50 кВт 60 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

10 16 16 Н/Д
DC PE (мм2) 10 10 10

GVSCBC7B

Характеристика ИБП 20–60 кВт 80 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

35 35 Н/Д
DC PE (мм2) 16 16

GVSCBC7C

Характеристика ИБП 20–60 кВт 80 кВт 100 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

50 70 70 Н/Д
DC PE (мм2) 25 35 35

GVSCBC7D

Характеристика ИБП 20–30 кВт 40–50 кВт 60 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

16 35 35
DC PE (мм2) 10 16 16

GVSCBC7E

Характеристика ИБП 20–60 кВт 80 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

35 50
DC PE (мм2) 16 25

GVSCBC10A2

Характеристика ИБП 20–80 кВт 100–120 кВт 150 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

50 70 70 Н/Д
DC PE (мм2) 25 35 35
Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт 400 кВт 450 кВт 500 кВт

Коэф. мощности

1
Количество стандартных шкафов с батареями 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC- (мм2)

70
DC PE (мм2) 35

GVSCBC10B2

Характеристика ИБП 20–60 кВт 80–100 кВт 120–150 кВт

Коэф. мощности

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (мм2)

50 70 95
DC PE (мм2) 25 35 50
Характеристика ИБП 200 кВт 250 кВт 300 кВт 350 кВт 400 кВт 450 кВт 500 кВт

Коэф. мощности

1
Количество стандартных шкафов с батареями 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC- (мм2)

70 95
DC PE (мм2) 35 50

Требования к моменту затяжки болтов

Размер болтов Крутящий момент
M4 1,7 Нм
M5 2,2 Нм
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм
M12 50 Нм

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C от -15 °C до 40 °C
Относительная влажность 0–95 % без конденсации 10–80 % без конденсации
Высота над уровнем моря 0–1000 м  
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Помещение должно проветриваться, чтобы не допустить концентрации водорода, создаваемого батарейным шкафом. Рекомендуемый минимальный поток воздуха: 2,41 м3/ч.

Вес и размеры шкафа стандартных батарей

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.