990-91111L-006

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI 20-50 kW 400 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 400 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 120 kW 400 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 150 kW 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 20-50 kW 480 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 480 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 120 kW 480 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 150 kW 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 10-25 kW 208 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 10-25 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 30 kW 208 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI de 30-50 kW con un módulo de alimentación N+1 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 40-50 kW 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 208 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 75 kW 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.