990-91111L-007

Επισκόπηση των κιτ εγκατάστασης

Κιτ εγκατάστασης 0M-100883

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Ελατηριωτή ροδέλα
HUA12053
Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. 40

Κιτ εγκατάστασης 0M-100917

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803–8007
Προετοιμάστε το UPS για σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V. 2
Αγωγός σύνδεσης
880–99117
1

Κιτ εγκατάστασης 0M-88357

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Καλώδιο USB
960-0598
Σύνδεση καλωδίων Modbus. 1
Αντιστάτης 150 Ohm
110-0151-Z
10
Συνδετήρας τερματικού
730-0532
2

Κιτ εγκατάστασης 0J-0M-1160

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Αισθητήρας θερμοκρασίας
0M-1160
Για λύσεις μπαταριών τρίτου μέρους, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους..
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης του αισθητήρα θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με τη συγκεκριμένη λύση μπαταρίας.
1

Προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT002

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Κοχλίας M8 x 20 mm με ροδέλα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή) και Τελική εγκατάσταση 12
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-97772
1
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-31131
1
Μπροστινό άγκιστρο στερέωσης
870-31132
1
Πίσω πλάκα σύνδεσης
870-31554
Χρησιμοποιείται για εγκατάσταση με γειτονικό προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για το γειτονικό προϊόν. 1

Προαιρετικό κιτ 2 οπών NEMA GVSOPT005

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Πλάκα 2 οπών NEMA (έξοδος, DC+, N) Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με πλάκες 2 οπών NEMA. 7
Πλάκα 2 οπών NEMA (είσοδος, παράκαμψη, DC-) 8
Παξιμάδι M8 με ροδέλα 30
Ελατηριωτή ροδέλα 30
Επίπεδη ροδέλα M8x24 mm 60

Προαιρετικό παράλληλο κιτ GVSOPT006

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
PBUS1 καλώδιο 0W6268 Σύνδεση των καλωδίων PBUS. 1
PBUS2 καλώδιο 0W6267 1
Βοηθητικός διακόπτης Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1. 2
Αυτό το κιτ περιέχει εξαρτήματα για χρήση με άλλα μοντέλα UPS τα οποία δεν σχετίζονται με αυτήν την εγκατάσταση.

Προαιρετικό κιτ GVSOPT030

Μόνο για εγκατάσταση με γειτονικά ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας. Ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας.

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Σφιγκτήρας διασύνδεσης
870-32370
Για τη διασύνδεση. 3
Βίδα M6 x 16 mm με ροδέλα
803-0686A
3
Παξιμάδι M6 με ροδέλα
3360687
3
Κοχλίας M8 x 25 mm με ροδέλα
803-8595Α
Για σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας. 9
Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803-8007
9
Καλώδιο PE 0W13065 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1) Για σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας για ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1. 1
Καλώδιο DC 0W13071 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1) 1
Καλώδιο DC 0W13066 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2) Μόνο για σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας για ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2, 3, 4 για ταξινόμηση UPS πάνω από 50 kW.
Για ταξινόμηση UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW, χρησιμοποιήστε τα καλώδια DC που έχουν παρασχεθεί.
1
Καλώδιο DC 0W13068 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 3) 1
Καλώδιο DC 0W13067 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 4) 1
Καλώδιο σήματος 0W13070 Για σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας για ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1. 1
Καλώδιο σήματος 0W13069 1
Καλωδιοδέτης
820-0176A
Για στερέωση καλωδίου τροφοδοσίας. 18
Καλωδιοδέτης
820-0020
30
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.