990-91111L-017

Specifiche per sistemi da 480 V

L'alimentazione per ingresso e bypass deve essere fornita da trasformatori WYE con messa a terra solida. Per l'ingresso o il bypass non è consentita l'alimentazione di ingresso delta.

È necessario installare il sistema UPS con una derivazione distinta. Le correnti di dispersione saranno scaricate tramite il cavetto di massa e la messa a terra tecnica/di sistema.

Specifiche ingresso 480 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione singola: 3 fili (L1, L2, L3, G) WYE o 4 fili (L1, L2, L3, N, G) WYE
Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione doppia: 3 fili (L1, L2, L3, G) WYE
Intervallo tensione in ingresso (V) 408-552
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Corrente massima in ingresso (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Limitazione corrente in ingresso (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Fattore di potenza in ingresso 0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%
Distorsione armonica totale (THDI) < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100% < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100% < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100%
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

NOTA: Per un UPS con N+1 moduli di potenza, il fattore di potenza in ingresso è 0,99 al 100% del carico e la distorsione armonica totale (THDI) è <6% a pieno carico lineare (simmetrico).

Specifiche bypass 480 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 432-528
Intervallo frequenza (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)
Corrente bypass nominale (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Corrente di neutro nominale (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s

Specifiche uscita 480 V

NOTA: Il numero di collegamenti di uscita deve corrispondere al numero dei cavi di ingresso in un sistema ad alimentazione singola o dei cavi di bypass in un sistema ad alimentazione doppia.
Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti 3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico 150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
110% continuo (funzionamento normale)*
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continuo (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)
Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regolazione frequenza (Hz) Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<5% per carico non lineare
Fattore di cresta del carico 2,5
Fattore di potenza di carico Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 480 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
  • Il ritardo di sgancio deve essere impostato su zero su tutti i dispositivi di disconnessione delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* 80%
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% 20%
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensione nominale batteria (VCC) 32-48 blocchi: 384-576 40-48 blocchi: 480-576 35-48 blocchi: 420-576 32-48 blocchi: 384-576 40-48 blocchi: 480-576
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 32-48 blocchi: 436-654 40-48 blocchi: 545-654 35-48 blocchi: 477-654 32-48 blocchi: 436-654 40-48 blocchi: 545-654
Tensione di boost massima (VCC) 720 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 32 blocchi: 307 40 blocchi: 384 35 blocchi: 336 32 blocchi: 307 40 blocchi: 384
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 10 kA
NOTA: Per un UPS da 60 kW con modulo di potenza N+1, la quantità di blocchi batteria supportata è pari a 32-48 blocchi.
NOTA: Galaxy VS supporta la connessione a 2 fili per un sistema di batterie comune.

Dimensioni dei cavi consigliate 480 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/G.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C/167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

NOTA: Per l'UPS scalabile (GVSUPS50K150GS), dimensionare sempre i cavi per un UPS con una potenza nominale di 150 kW.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC EGC e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore del dispositivo di disconnessione delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.
NOTA: 20-40 kW: i cavi CC sono dimensionati sulla base di 32 blocchi. 50-100 kW: i cavi CC sono dimensionati sulla base di 40 blocchi.

Rame

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
EGC ingresso (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutro (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
CC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC ingresso (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutro (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
CC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOTA: Per cavi in alluminio CC EGC utilizzati in condotti paralleli, l'EGC deve essere di dimensioni standard per evitare il sovraccarico o il burnout dei cavi.
NOTA: Sezionatori a valore nominale 80% per UIB, UOB, MBB, SSIB.

Protezione a monte consigliata 480 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Per UPS con potenza nominale di 20-120 kW: nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) del dispositivo di disconnessione di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
  • Per UPS con potenza nominale di 150 kW: nei sistemi in parallelo con due o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) del dispositivo di disconnessione di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 250 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Per l'UPS scalabile (GVSUPS50K150GS), dimensionare sempre la protezione a monte per un UPS con una potenza nominale di 150 kW.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.
NOTA: Di seguito sono elencati i sezionatori a valore nominale 80%.
Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 8
Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 10 ≤ 12 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 5
Valori nominali dell'UPS 120 kW 150 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Rame - Capicorda cavo a un foro

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 bianco P66

Rame - Capicorda cavo a due fori

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 bianco P66

Alluminio - Capicorda cavo a un foro

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 grigio P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 verde P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 verde P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 oro P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 marrone chiaro P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 olivastro P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 rubino P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 bianco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 rosso P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 blu P76

Alluminio - Capicorda cavo a due fori

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 olivastro P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 rubino P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 bianco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 rosso P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 blu P76
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.